(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHW13
スナップクリップ【100個入り】 スナップクリップ

スナップクリップ SHW13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,193円
税込単価
2,412円

簡単に結束できるケーブル固定具。【特長】・歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をい...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
  • 材質詳細:
    ナイロン66
  • 用途:
    各種電線、コードの結束。
  • 仕様:
    UL規格品(94V-2)
  • 商品タイプ:
    ケーブルタイ
  • 本体/オプション:
    本体
  • 線径(mm):
    1.8
  • 特長:
    歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できます。かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできます。
  • 内容量:
    1袋(100個)

Loading...

SHW13 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

スナップクリップの外観

製品の基本仕様・特長

品番線径
(mm)
結束可能径質量
(g/袋)
SHW131.811.9~13.5100
SHW151.813.5~15.1150
  • 屋内用
  • UL難燃性(94V-2)
  • 材質:ナイロン66
  • 製造国:台湾

図面

SHW13/SHW15

スナップクリップ 図面

使用方法・使用事例

使用事例

スライドさせることで簡単に外れる

スライドさせることで簡単に外れる

型番リスト

型番
結束径(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHW13

11.9~13.5
4989999189797
100
414-6964
1袋(100個)

1パック

100個入り

2,193( 2,412円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単に結束できるケーブル固定具。
【特長】
・歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できる。
・かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできる。
【用途】
・各種電線、コードの結束。
・屋内使用。

SHW13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スナップクリップの型番SHW13のページです。
型番SHW13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップクリップ

スナップクリップ

    ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

    ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

      ネジ止めタイプケーブルタイ

      ネジ止めタイプケーブルタイ

        結束バンド固定具(ネジタイプ)

        結束バンド固定具(ネジタイプ)

          ツイストタイ

          ツイストタイ

            インラインケーブルタイ

            インラインケーブルタイ

              ビードタイ

              ビードタイ

                ケーブルクランプベルトタイプ

                ケーブルクランプベルトタイプ

                  スリットチューブ専用工具

                  スリットチューブ専用工具

                    マーキングタイ 白

                    マーキングタイ 白

                      イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

                      イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

                        ステンレスバンド取り外し可能タイプ用リリースキー

                        ステンレスバンド取り外し可能タイプ用リリースキー

                          ステンレスバンド取り外し可能タイプ用切断工具

                          ステンレスバンド取り外し可能タイプ用切断工具

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,193円 1,924円 719円 1,748円 771円 3,380円 14,494円 600円 250円 977円 857円 213円 9,490円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            材質 ナイロン ステンレス ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン その他 ナイロン ナイロン ステンレス ステンレス
                            その他 - - その他 - その他 その他
                            材質詳細 ナイロン66 ステンレス(SUS304) ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 66ナイロン ナイロン66 ポリプロピレン(PP) ナイロン66 ナイロン66 ステンレス(SUS304) カッター:ステンレス(SUS420J2)柄:塩化ビニール
                            用途 各種電線、コードの結束。 - 電線やケーブルの固定や結束に。 - - 美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。 タック、札の固定に。 - - - - - -
                            仕様 UL規格品(94V-2) - 屋内使用 UL規格品(94V-2) 屋内用/UL難燃性(94V-2) - 屋内用。UL規格品。UL難燃性(94V-2) UL規格品(94V-2) - - - - - -

                            スナップクリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHW15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            結束径
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 内容量

                            2,494円

                            ( 2,743円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            4日目

                            13.5~15.14989999189803150414-6972-

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました