(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュリティータイ【100個入り】

セキュリティータイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
8,090円 ~ 21,942円  特別価格 
税込価格
8,899円 ~ 24,136円  特別価格 

マーキングプレート付のケーブルタイ。【特長】・両面刃のデザインで細工をしても外...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~85
  • 材質詳細:
    ナイロン66
  • 用途:
    セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。
  • 仕様:
    屋内用 UL規格品(94V-2)
  • 商品タイプ:
    ケーブルタイ
  • 本体/オプション:
    本体
  • 特長:
    両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
  • 内容量:
    1袋(100本)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

TSCTシリーズの外観

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm)
最大結束径
(mm)
質量
(g/袋)
表示プレート寸法
縦×横(mm)
TSCT-1102.6×111.02058.08.0×27.6
TSCT-2503.5×248.550271.036.0×19.0
TSCT-4004.8×400.0102613.036.5×19.0
  • 色:白
  • 使用温度範囲:-40~+85℃
  • 屋内用
  • UL難燃性(94V-2)
  • 材質:ナイロン66
  • 製造国:台湾

図面

TSCT-110

セキュリティータイ TSCT-110図面

TSCT-250

セキュリティータイ TSCT-250図面

TSCT-400

セキュリティータイ TSCT-400図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

セキュリティータイ 取扱説明書

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
表示プレート寸法縦×横(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
111
2.6
4989999038316
58.0
384-1995
8.0×27.6
1袋(100本)

1パック

100個入り

8,090円

7,975

( 8,773円 )

2日目

102
400
4.8
4989999038330
613.0
384-2011
-
1袋(100本)

1パック

100個入り

21,942円

19,747

( 21,722円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マーキングプレート付のケーブルタイ。
【特長】
・両面刃のデザインで細工をしても外れない。
・マーキングプレートで記号を書き込める。
【用途】
・セキュリティー目的に。
・袋の結束や記号用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュリティータイ

セキュリティータイ

    ノットタイ

    ノットタイ

      ビードタイ

      ビードタイ

        ダブルヘッドリリースケーブルタイ

        ダブルヘッドリリースケーブルタイ

          ツイストクリップ

          ツイストクリップ

            ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

            ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

              イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

              イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

                タイラップバインダー

                タイラップバインダー

                  リリースタイ

                  リリースタイ

                    MG ケーブルグリップ(中間引タイプ)

                    MG ケーブルグリップ(中間引タイプ)

                      ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

                      ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

                        SKバインダー

                        SKバインダー

                          ジュンフロンスパイラルチューブ(保護結束チューブ) SFシリーズ

                          ジュンフロンスパイラルチューブ(保護結束チューブ) SFシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 品川商工 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 マーベル トラスコ中山 アズワン アズワン
                            通常価格 8,090円 282円 14,494円 2,550円 517円 180円 857円 1,139円 471円 7,229円 958円 789円 24,700円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   15日目  
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン -
                            その他 その他 - -
                            使用温度範囲(℃) -40~85 -40~85 - -40~80 - - -40~80 - -40~80 - -40~80 - -
                            材質詳細 ナイロン66 66ナイロン 66ナイロン ナイロン66 - ナイロン66 ナイロン66 - ナイロン66 - ナイロン66 - -
                            用途 セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。 仮止め用に適しています。 タック、札の固定に。 各種電線、ケーブルの固定、結束に。 - - - - 電線、ケーブルの固定、結束。 - 電線、ケーブルの固定、結束に。 - -

                            セキュリティータイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました