(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトケーブルコードリール 30m・50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフトケーブルコードリール 30m・50m

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,416円 ~ 22,958円
税込価格
15,858円 ~ 25,254円

【特長】・巻き取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 定格電流(A):
    5
  • 電線種:
    VCT
  • 仕様1:
    AC100V
  • 特長1:
    全機種冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

GS-30T

ソフトケーブルコードリール 30m・50m GS-30T図面

GS-50T

ソフトケーブルコードリール 30m・50m GS-50T図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
JANコード
トラスココード
コンセント仕様個数
電線仕様芯数(C)
電線仕様長さ(m)
質量(kg)
コンセント仕様定格
コンセント仕様形状
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
4989999232004
228-9245
-
-
-
6.6
-
単相100V型防じんシャッター付
1台

1個

14,416( 15,858円 )

1日目

50
4989999232011
228-9253
4
2
50
10.2
2P・15A・125V
[[二相2]]
1台

1個

22,958( 25,254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデルです。
・全機種冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトケーブルコードリール 30m・50m

ソフトケーブルコードリール 30m・50m

    空リール

    空リール

      標準型ドラム(屋内型) アース付

      標準型ドラム(屋内型) アース付

        コードリール 業務用戦力リール

        コードリール 業務用戦力リール

          E-94 ロープリール

          E-94 ロープリール

            シンディテモートリール(温度センサー付)

            シンディテモートリール(温度センサー付)

              コードリール シンサンデーリール

              コードリール シンサンデーリール

                防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

                防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

                  防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

                  防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

                    コードリール GS-30・NJ-101

                    コードリール GS-30・NJ-101

                      プロソフトケーブルコードリール 30m 漏電防止付

                      プロソフトケーブルコードリール 30m 漏電防止付

                        コードリール(防雨型・ブレーカー付)

                        コードリール(防雨型・ブレーカー付)

                          標準型ドラム 屋内型(アース無)

                          標準型ドラム 屋内型(アース無)

                            メーカー トラスコ中山 ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド マーベル ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 日動工業
                            通常価格 14,416円 3,963円 16,764円 23,343円 60,000円 13,833円 7,889円 38,914円 61,087円 17,000円 27,405円 32,356円 16,002円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V その他 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線太さ(mm2) 2 - 2 2 - 1.25 1.25 2 - - 2 2 -
                            電線芯数(C) 2 - 3 3 - 2 2 3 4 - 3 3 2
                            コンセント定格(kVA) 1.8 - - 1.8 - 1.8 1.8 - 5 - 1.8 125 -
                            コンセント個数 4 - 4 4 - 3 4 3 3 - 4 3 4

                            ソフトケーブルコードリール 30m・50mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました