(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)

BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,334円 ~ 10,844円
税込価格
8,067円 ~ 11,928円

ブレーカー付で電気機器を使用する際に簡単に設置できる屋外用延長コード。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応電圧(V):
    その他
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    延長コード
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125Vアース付
  • 色詳細:
    イエロー
  • 電線種:
    ソフトVCT
  • コンセント仕様形状:
    単相100V型アース付
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番電線仕様コンセント仕様漏電
遮断器
摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
BFX-013KC0.7ソフトVCT2.0×3イエロー
(Y)
2P・15A・125V
接地付
2P接地付×3過負荷付2P/2P接地付 兼用フキュートビプラグ
コンセント防雨キャップ
0.65
BFX-103KC102P/2P接地付 兼用フキュートビプラグ
コンセント防雨キャップ
エクスバンド付
2.0
  • 0.7m電線仕様はコンセント側が0.2m、プラグ側が0.5m電線付
  • 電線長はトリプルタップ、プラグ内収納長を含みます。
 

【特長】

  • 3口タイプはコンセントボディの中に通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ仕様

注意・禁止事項

■本製品を取り付けた電路で地絡が発生した時、以下の条件では同電路内の元電源の漏電遮断器または安全ブレーカが本製品の漏電遮断器より先に動作することがありますので、ご注意ください。
(1)同電路内に設置されている他の漏電遮断器の動作時間が0.1秒以内の高速形の場合
(2)本製品の定格電流(15A)を大きく超えて使用した場合
(3)短絡(ショート)が発生した場合

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.7
360-1471
0.65
1本

1個

7,334( 8,067円 )

1日目

10
360-1480
2
1本

1個

10,844( 11,928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレーカー付で電気機器を使用する際に簡単に設置できる屋外用延長コード。
【特長】
・漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断。漏電遮断器は過負荷護機能付。
・完全防雨構造なので、雨でも安心して使える。
・衝撃に強いゴム製プロテクター、吊り下げて使える便利なフック付。
・過負荷短絡保護兼用漏電遮断器付。
・BFX-013KC 電線仕様: ソフトVCT2.0mm2×3C、コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、個数: 3個。
・BFX-103KC 電線仕様: ソフトVCT2.0mm2×3C、コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、個数: 3個。
【用途】
・屋外作業の電源やブレーカーを設置したい際に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)

BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)

    BFX延長コード(接地付・漏電遮断器付)

    BFX延長コード(接地付・漏電遮断器付)

      AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)

      AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)

        15A x0.7m  漏電遮断器付延長コード

        15A x0.7m 漏電遮断器付延長コード

          ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度

          ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度

            日動 “防雨延長ブレーカ”(三相200V専用)

            日動 “防雨延長ブレーカ”(三相200V専用)

              防雨延長ブレーカ (三相200V専用)

              防雨延長ブレーカ (三相200V専用)

                15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ

                15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ

                  3個口ソフトタイプ延長コード

                  3個口ソフトタイプ延長コード

                    防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)

                    防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)

                      NX延長コード(オレンジ) 接地付

                      NX延長コード(オレンジ) 接地付

                        メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ エスコ 日動工業 日動工業 日動工業 エスコ トラスコ中山 日動工業 ハタヤリミテッド
                        通常価格 7,334円 6,533円 9,810円 11,350円 20,468円 36,937円 32,978円 12,060円 4,920円 13,277円 6,968円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        - - - - - - - その他
                        定格電流(A) 15 15 15 15 15 - - - - - 15
                        定格電圧(V) 125 125 125 125 - - - - - - 125
                        対応電圧(V) その他 単相100 - - - - - - - - 単相100V
                        電線太さ(mm2) 2 2 - - - - - - - - 2

                        BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 漏電地絡保護専用と漏電過負荷短絡保護兼用の違いを教えてください。
                        A
                        漏電地絡保護専用は、漏電に対してのみ作動します。 漏電過負荷短絡保護兼用は、漏電に加えて短絡(ショート)や過負荷(使い過ぎ)についても作動します。

                        延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました