(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電流遮断器 ELB BOX (遮断電流値可変設定型)

電流遮断器 ELB BOX (遮断電流値可変設定型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,909円
税込単価
25,200円

屋内用の遮断電流値可変設定型の延長コード。【特長】・作業機器の使用電流に合わせ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • ケーブル長(m):
    5
  • 対応電圧(V):
    その他
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    延長コード
  • 色詳細:
    ブラック
  • JANコード:
    4930510418995
  • トラスココード:
    307-2711
  • 仕様1:
    接地端子付
  • 仕様2:
    防じんキャップ付
  • 仕様3:
    通電ランプ付
  • 電線種:
    VCT
  • コンセント仕様形状:
    単相100V型アース付
  • 付属品:
    アースチェックパイロットランプ、コンセント防じんキャップ
  • 質量(g):
    1800.0
  • 内容量:
    1台

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

作業機器の使用電流に合わせて電流値を可変設定し(5~15A)、元ブレーカーのダウンを予防

EB-5V

EB-5V

EB-5V外形図

EB-5V外形図

製品仕様

型式電線仕様コンセント仕様漏電遮断器質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
EB-5V5VCT2.0×32P・15A・125V
接地付
負荷電流値設定可変型
(5A~15A)
1.8

開発秘話

 

作業機器の使用電流に合わせて電流値を加減設定できることで、それまで、ご使用できなかった機械など使えることが出来るようにすることを目的に開発した商品になっております。

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB-5V

1台

1個

22,909( 25,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用の遮断電流値可変設定型の延長コード。
【特長】
・作業機器の使用電流に合わせて電流値を可変設定し元ブレーカーの遮断を予防します
・様々な機器・器具に合せて5A~15Aまで任意に使用電流の設定が可能です
・元電源の配電盤のブレーカーを落とすトラブルを回避できます
・電子式ブレーカーによりすばやく設定電流で作動します。短絡(ショート)にも有効
・内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します
・コンセントは防塵キャップが付いており、ホコリや粉塵の侵入を防止します
・アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます
【用途】
・主にリフォーム工事等で施工主の宅内コンセントを使用するときに最適
・元電源を遮断させると復旧に多大な迷惑がかかるような工事の時に便利

カタログ

 

Loading...

EB-5Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電流遮断器 ELB BOX (遮断電流値可変設定型)の型番EB-5Vのページです。
型番EB-5Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電流遮断器 ELB BOX (遮断電流値可変設定型)

電流遮断器 ELB BOX (遮断電流値可変設定型)

    防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)

    防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)

      電流コントロールリール

      電流コントロールリール

        防雨ポッキン延長ブレーカ

        防雨ポッキン延長ブレーカ

          BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)

          BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)

            マルチタップ延長コード(200V接地付)

            マルチタップ延長コード(200V接地付)

              防雨型とび延長コード(屋外用)

              防雨型とび延長コード(屋外用)

                プラコンインポッキンブレーカ

                プラコンインポッキンブレーカ

                  ハンドリール(ブレーカー付)

                  ハンドリール(ブレーカー付)

                    日動 “防雨延長ブレーカ”(三相200V専用)

                    日動 “防雨延長ブレーカ”(三相200V専用)

                      NX延長コード(オレンジ) 接地付

                      NX延長コード(オレンジ) 接地付

                        防雨延長ブレーカ (三相200V専用)

                        防雨延長ブレーカ (三相200V専用)

                          マルチタップ延長コード5m

                          マルチタップ延長コード5m

                            メーカー ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 22,909円 13,277円 26,148円 13,179円 7,334円 9,259円 10,242円 11,007円 18,690円 36,937円 6,968円 32,978円 7,767円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            - - - その他 - その他 - その他 - -
                            ケーブル長(m) 5 1 10 1 - 1 10 - 10 0.5+0.2 - 0.5+0.2 5
                            対応電圧(V) その他 - - - その他 その他 その他 - - - 単相100V - 単相100V
                            電線太さ(mm2) 2 - - - 2 3.5 2 - - - 2 - 2
                            電線芯数(C) 3 - - - 3 4 3 - - - 3 - -

                            電流遮断器 ELB BOX (遮断電流値可変設定型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アースチェックとはどのようなものですか?
                            A
                            コードリールのコンセントに接続されている接地(アース)がテスト(確認)できる機能のことで、ランプの点灯により簡単に確認することができます。

                            延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました