(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニトランスル 降圧型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニトランスル 降圧型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
45,096円 ~ 112,682円  特別価格 
税込価格
49,606円 ~ 123,950円  特別価格 

【特長】・使用機器に適した電圧を作る変圧器です。・200V→100V・115V...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    その他
  • 商品タイプ:
    変圧器(トランス)
  • 容量(kVA):
    3
  • 電流(A):
    二次側出力電流:(一時間定格)30A (連続定格)22
  • 容量(VA):
    3000
  • 仕様:
    屋内型
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■降圧製(LV-02CS/LV-03CS)

【特長】

  • 安全ブレーカー内蔵で使い過ぎを防止できます。

【仕様】
  • 寸法
    LV-02CS:H184.5×W236×D234
    LV-03CS:H184.5×W236×D234

 

トランスル  製品の基本仕様・特長02

※電源コンセントとプラグ形状が違う場合はトランジットアダプター(別売)を使用してください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
一次電線仕様
電流(A)1時間定格
電流(A)連続定格
入力/出力(V)
タイプ
保護機能
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4930510108520
370-3410
2.1m
15(200V)、30(100V)
13(200V)、26(100V)
100・200/100×1・115×1・200×1・200×1
昇圧・降圧兼用
過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
21.7
1台

1個

112,682円

93,897

( 103,287円 )

1日目

4930510108636
370-3681
1.6m
20
15
200/100×2・115×2
降圧専用
安全ブレーカー
11.7
1台

1個

45,096円

39,792

( 43,771円 )

1日目

4930510108629
370-3690
1.6m
30
22
200/100×2・115×2
降圧専用
安全ブレーカー
15.2
1台

1個

56,796円

44,721

( 49,193円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用機器に適した電圧を作る変圧器です。
・200V→100V・115Vの降圧専用変換器。
【用途】
・100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニトランスル 降圧型

ミニトランスル 降圧型

    100V昇圧器ハイパワー

    100V昇圧器ハイパワー

      降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)

      降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)

        変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

        変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

          変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

          変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

            変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)

            変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)

              ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

              ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

                ハイパワー(昇圧専用トランス)

                ハイパワー(昇圧専用トランス)

                  HLV-02A トランスル 昇降圧兼用型

                  HLV-02A トランスル 昇降圧兼用型

                    日動 ニュートラパック降圧専用器

                    日動 ニュートラパック降圧専用器

                      急速充電器

                      急速充電器

                        日動 ニュートラパック降圧専用

                        日動 ニュートラパック降圧専用

                          KYORITSU ACアダプタ

                          KYORITSU ACアダプタ

                            メーカー ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 育良精機製作所 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業 共立電気計器
                            通常価格 45,096円 19,521円 70,675円 58,624円 62,325円 41,260円 19,190円 25,059円 76,023円 56,015円 27,093円 53,052円 8,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) その他 - - - - - 単相200V 単相100V その他 - - - -
                            商品タイプ 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) - 充電器(バッテリー用) - -
                            容量(kVA) 3 - - - - - - - - - - - -
                            電流(A) 二次側出力電流:(一時間定格)30A (連続定格)22 - - - - - - - - - - - -
                            容量(VA) 3000 - - - - - - - - - - - -

                            ミニトランスル 降圧型のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            昇圧用途
                            評価 1.0満足度:1.02017/02/07
                            【用途】・200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。
                            できない

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 容量とはなんですか?
                            A
                            容量はトランスの持つ能力を表し、一般にKVAという単位で表します。KVAが大きいほど電流を多く流すことができます。

                            変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました