(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OKSフォークリフト充電用オートリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FCR-5GS
OKSフォークリフト充電用オートリール OKSフォークリフトジュウデンヨウオートリール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
179,757円
税込単価
197,733円

バッテリー式フォークリフトや無人自走台車の充電に最適なコードリール。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    その他
  • 電線太さ(mm2):
    3.5
  • 電線芯数(C):
    4
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 定格電流(A):
    30
  • 定格電圧(V):
    250
  • 仕様:
    定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属
  • 電線種:
    2PNCT
  • 付属品:
    1次側ケーブル:(固定側) 2PNCTX4芯X2m(先端切りっぱなし)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

FCR-5GS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • 自動巻ですから充電後のケーブルが床に散乱することがなく、誤って踏んでプラグを破損することがありません。整理整頓・作業環境改善の推奨を重視されるISO認証事業所にもお勧めします。
  • 選べるケーブル長さ(5m、10m)
  • ケーブル引き出し位置を調節可能なゴムストッパー付
 

■仕様

型番本体定格ケーブル仕様巻取容量
(m)
備考質量
(ケーブル含む)
(kg)
種別・太さ(mm2・心数(C)
FCR-5GS250V 30A
3P+E
2PNCT 3.5×4
許容電流30A
5定格 250V 30A 3P+E
フォークリフト用プラグ付属
16
FCR-10GS1021
  • 固定側ケーブル2m付
  • 塗装色:マンセル7.5BG6/1.5

外形図

OKSフォークリフト充電用オートリール  外形図い

FCR-10GS(FCR-5GS)寸法図

 
商品情報を表示

FCR-5GS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電線長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCR-5GS

5
4930510609218
307-3033
15
1台

1個

179,757( 197,733円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バッテリー式フォークリフトや無人自走台車の充電に最適なコードリール。
【特長】
・充電後のケーブルを自動収納。
・本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付。
・耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用。
・必要な長さで止められるラチェット機能付。
・天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更可能。。
【用途】
・工場、倉庫、配送センター、市場など、バッテリー車が活躍するあらゆる事業所に便利。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OKSフォークリフト充電用オートリールの型番FCR-5GSのページです。
型番FCR-5GSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OKSフォークリフト充電用オートリール

OKSフォークリフト充電用オートリール

    アースリール

    アースリール

      SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

      SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

        GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

        GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

          手巻き(温度センサー付) 5m

          手巻き(温度センサー付) 5m

            トクサンデーリール(温度センサー付)

            トクサンデーリール(温度センサー付)

              BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

              BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

                自動巻アースリール

                自動巻アースリール

                  KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

                  KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

                    コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

                    コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

                      手動巻アースリール 50Aアースクリップ付

                      手動巻アースリール 50Aアースクリップ付

                        サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

                        サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

                          シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                          シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 中発販売 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 中発販売 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 174,166円 8,300円 85,104円 22,807円 3,627円 9,936円 70,435円 28,025円 25,942円 62,510円 7,490円 5,102円 28,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   19日目   10日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            対応電圧(V) その他 その他 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V その他 単相100V 単相100V その他 単相100V 単相100V
                            電線太さ(mm2) 3.5 0.75 5.5 2 1.25 1.25 2 その他 2 2 - 1.25 2
                            電線芯数(C) 4 1 4 2 2 2 4 1 2 - 1 2 3
                            商品タイプ 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 延長コード 電源リール 電源リール - 電源リール 電源リール
                            定格電流(A) 30 - - 5 6 - 5 - 6 5 - 6 5

                            OKSフォークリフト充電用オートリールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どんな場所へ設置するのが一般的ですか?
                            A
                            壁・床・天井などへ取り付け可能ですので、お客様がお好みの、邪魔にならない場所へお取り付けください。
                            Q 耐用年数はどのくらいですか?
                            A
                            使用方法や現場環境にもより異なります。通常、10年間以上はご使用いただけます。スプリングの寿命は通常1万回程度です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FCR-10GS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電線長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            174,166円

                            ( 191,583円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104930510609201287-702321-

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました