(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OKSアースリール(接地導線用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OKSアースリール(接地導線用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
170,461円 ~ 194,620円  特別価格 
税込価格
187,507円 ~ 214,082円  特別価格 

静電気除去用アースコードリール。【特長】・本体を取り付けるだけでボディーアース...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    その他
  • 電線芯数(C):
    1
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 定格電流(A):
    60相当
  • 抵抗値:
    500mΩ以下
  • 電線種:
    2PNCT
  • 巻取方式:
    スプリング式(EDR-A2、EDR-A2L)手動式(EREH-A)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軽量コンパクトで設置場所を取りません。
  • ERD型:引き出し・巻き取りやすい自動巻タイプ
  • EREH型:任意で巻ける手動巻タイプ
型番巻取方式電線仕様巻取容量
(m)
定格電流抵抗値質 量
(kg)
種別・太さ(m㎡)・心数(C)
ERD-A2スプリング式2PNCT・5.5×12060A相当500mΩ以下11.4
ERD-A2L2PNCT・8.0×12013.0
EREH-A手巻式2PNCT・8.0×1308.5
  • ケーブル付には先端に50Aのワニ口クリップが付いています。
  • 外形寸法:<ERD-A2型>高さ335×幅170×奥行325(mm)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
5.5
4930510101514
333-8991
11.4
1台

1個

176,906円

133,670

( 147,037円 )

1日目

20
8.0
4930510101521
333-9009
13
1台

1個

194,620円

154,314

( 169,745円 )

5日目

30
8.0
4930510101538
333-9017
8.5
1台

1個

170,461円

134,561

( 148,017円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静電気除去用アースコードリール。
【特長】
・本体を取り付けるだけでボディーアースが取れる。
・高容量のアース集電付で、ターミナル端子から確実に接地が可能。
【用途】
・タンクローリー車・電源車・高所作業車・レントゲン車・危険物取扱所などに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OKSアースリール(接地導線用)

OKSアースリール(接地導線用)

    アースリール

    アースリール

      アースリール 50Aアースクリップ付

      アースリール 50Aアースクリップ付

        トクサンデーリール(温度センサー付)

        トクサンデーリール(温度センサー付)

          コンセントリール

          コンセントリール

            MSE-10 アースリール

            MSE-10 アースリール

              TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

              TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

                GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

                GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

                  NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

                  NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

                    サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

                    サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

                      電源リール コードマック

                      電源リール コードマック

                        TA-230 三相200Vテモートリール

                        TA-230 三相200Vテモートリール

                          GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

                          GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 中発販売 ハタヤリミテッド 日平機器 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 170,461円 8,300円 11,625円 9,936円 24,840円 3,413円 49,959円 22,807円 10,406円 5,102円 20,915円 58,664円 22,042円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   15日目   1日目  
                            対応電圧(V) その他 その他 - 単相100V - - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V
                            電線芯数(C) 1 1 1 2 3 1 2 2 3 2 - 3 3
                            商品タイプ 電源リール 電源リール コードリール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール
                            定格電流(A) 60相当 - - - - - 6 5 5 6 - 5 5
                            抵抗値 500mΩ以下 500mΩ以下 - - - - - - - - - - -

                            OKSアースリール(接地導線用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アースのとり方は?
                            A
                            本体自体がボディアースになっていますので、アースがとれているところに直接取り付ければ、アースリールとして機能します。

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました