(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アースリール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,300円
税込単価
9,130円

静電気除去用アースリール。【特長】・取り付けやすいコンパクトサイズ・本体は丈夫...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    その他
  • 電線長さ(m):
    20
  • 電線太さ(mm2):
    0.75
  • 電線芯数(C):
    1
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 特徴:
    手動巻き
  • JANコード:
    4930510101507
  • トラスココード:
    322-2365
  • アースクリップ仕様定格電流値:
    20A
  • 抵抗値:
    500mΩ以下
  • 質量(kg):
    1.7
  • 内容量:
    1台

Loading...

巻き取りドラムは、リン酸塩皮膜処理+サビに強い粉体塗装仕上げ

SE-20

SE-20

外形図

外形図

製品仕様

  • 移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心。
  • 静電気による爆発防止。
  • 高所作業車の活線接触時の感電事故防止。
  • 取付しやすいコンパクトサイズ、本体は丈夫な厚鋼板製。
  • アースクリップを接地部に挟むだけの簡単な使用法。
型式電線仕様アースクリッブ仕様抵抗値質量
(kg)
長さ
(m)
太さ(mm2)・心数(C)定格(A)個数
SE-20200.75(補強ワイヤー入)×1201500mΩ以下1.7

使用例

高所作業車の特殊車両。

高所作業車の特殊車両。

可熱製ガスの容器またはタンクなどの内部、引火性液体の容器またはタンク内の液面上部の空間部。

可熱製ガスの容器またはタンクなどの内部、引火性液体の容器またはタンク内の液面上部の空間部。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-20

1台

1個

8,300( 9,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静電気除去用アースリール。
【特長】
・取り付けやすいコンパクトサイズ
・本体は丈夫な厚鋼板製
・アースクリップを挟むだけの簡単な使用法
【用途】
・タンクローリー車や台車などに
・移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いに
・感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースリールの型番SE-20のページです。
型番SE-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースリール

アースリール

    OKSアースリール(接地導線用)

    OKSアースリール(接地導線用)

      アースリール 50Aアースクリップ付

      アースリール 50Aアースクリップ付

        自動巻アースリール

        自動巻アースリール

          TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

          TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

            サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

            サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

              トクサンデーリール(温度センサー付)

              トクサンデーリール(温度センサー付)

                手巻き(温度センサー付) 5m

                手巻き(温度センサー付) 5m

                  MSE-10 アースリール

                  MSE-10 アースリール

                    電源リール コードマック

                    電源リール コードマック

                      WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

                      WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

                        NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

                        NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

                          コンセントリール

                          コンセントリール

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 中発販売 中発販売 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日平機器
                            通常価格 8,300円 170,461円 11,625円 28,025円 49,959円 5,102円 9,936円 3,627円 3,413円 20,915円 58,534円 10,406円 24,840円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~  
                            対応電圧(V) その他 その他 - その他 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 三相200V 単相100V -
                            電線長さ(m) 20 - - - 33 10 - 5 10 - 33 10 10
                            電線太さ(mm2) 0.75 - - その他 2 1.25 1.25 1.25 0.75 - 2 2 2
                            電線芯数(C) 1 1 1 1 2 2 2 2 1 - 3 3 3
                            商品タイプ 電源リール 電源リール コードリール 延長コード 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール

                            アースリールのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機材へのアース
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/19
                            作りに全く問題はありませんでした。

                            取付けもしっかり出来ました。
                            巻きだし、巻き込み時にプーリーの動きが若干渋かったので軸部分にWD-40を数滴でスムーズになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アースとは何ですか?
                            A
                            万が一、漏電したときに電気を大地に逃がす役目をするのがアースです。 漏電している器具や電線にさわると、電気は本来の道筋ではなく、
                            より電気を通しやすい人体を通り大地に流れていきます。この時に衝撃を受けることを感電と言います。アース してあれば、電気はアースを通して大地に流れるため、感電の危険を少なくすることがで きます。

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました