(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源リール コードマック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電源リール コードマック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,915円 ~ 68,097円  特別価格 
税込価格
23,007円 ~ 74,907円  特別価格 

取り付け型で便利な電気用自動巻電源リール。【特長】・電線の異常な温度上昇を感知...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●100V型

型番定格電圧
(V)
電線仕様コンセント仕様摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
CSS-061W標準型1256ソフトンVCTF 1.25×22P・15A・125V2P 二ツ口コンセント2.9
CSS-061WK標準型(接地付)1256ソフトンVCTF 1.25×32P・15A・125V接地付2P接地付 二ツ口コンセント3.2
CXD-201Q標準型12520ソフトンケーブルVCT 2.0×22P・15A・125V2P 四ツ口コンセント12.0
  • 定格電流はCSS-061W・CSS-061WKは6A、CXD-201Qは5Aです。
  • 一次側電線1m付。
  • -Kタイプには2P/2P接地付兼用フキュートビプラグが付いています。
  • 温度センサーは自動復帰型です。

外形図

電源リール コードマック  外形図1

CXD型(ハンガー受:A)

電源リール コードマック  外形図2

CSS型(ハンガー受:C)

電源リール コードマック  外形図3

ハンガー受:A

電源リール コードマック  外形図4

ハンガー受:C

商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
JANコード
トラスココード
材質1
定格電流(A)
コンセント仕様
電線種
コンセント仕様形状
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
1.25
2
4930510314563
106-5165
-
6
[[二相2]]×2
ソフトンケーブルVCTF
単相100V型×2
2.9
1台

1個

20,915( 23,007円 )

1日目

6
1.25
3
4930510314570
106-5173
-
6
[[三相1]]×2 アース付
ソフトンケーブルVCTF
単相100V型アース付×2
3.2
1台

1個

22,705円

20,380

( 22,418円 )

1日目

20
2
2
4930510314778
209-8342
ABS
5
[[二相2]]×4
ソフトンケーブルVCT
単相100V型×4
12
1台

1個

68,097( 74,907円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り付け型で便利な電気用自動巻電源リール。
【特長】
・電線の異常な温度上昇を感知し、溶解・発火を防ぐ温度センサー、サーモカットを内蔵。
・寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブル。
・コンセントの差込口へのほこりやチリの侵入を防ぐ防塵シャッター付。
・一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー。
・最大130度までの首振機能付。
【用途】
・天井への取り付けなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源リール コードマック

電源リール コードマック

    コードマック 三相200V

    コードマック 三相200V

      日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

      日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

        電源リール コードマック (コード10m仕様)

        電源リール コードマック (コード10m仕様)

          saga スタートトラック用オートチャージャー

          saga スタートトラック用オートチャージャー

            ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915

            ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915

              コードリール(定格電圧 AC250V)

              コードリール(定格電圧 AC250V)

                コードリール TNS (環境配慮型)

                コードリール TNS (環境配慮型)

                  TRIENS コードリール AC/DC24

                  TRIENS コードリール AC/DC24

                    自動巻アースリール

                    自動巻アースリール

                      TRIENS コードリール AC125、250

                      TRIENS コードリール AC125、250

                        MSB-AC3 コアドリル用メタセンアダプター

                        MSB-AC3 コアドリル用メタセンアダプター

                          コンセントリール

                          コンセントリール

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 HASCO 三協リール 三協リール 三協リール 中発販売 三協リール ハタヤリミテッド 日平機器
                            通常価格 20,915円 71,083円 120,522円 31,058円 11,001円 57,499円 37,870円 54,845円 39,191円 28,025円 28,158円 6,448円 24,840円
                            通常出荷日 1日目   5日目~   1日目   1日目   6日目   8日目   1日目   7日目~   7日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~  
                            対応電圧(V) 単相100V - その他 単相100V - - 三相200V - - その他 - - -
                            商品タイプ 電源リール - 充電器(バッテリー用) 電源リール - - 電源リール - 電源リール 延長コード コードリール アダプター 電源リール
                            特徴 自動巻き - ブレーカー付 自動巻き - - - - - 自動巻き - - 自動巻き
                            定格電圧(V) 100 250 - - - - - - - - - - -
                            仕様1 AC100V - - - - - - - - - - - -

                            電源リール コードマックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 横に寝かせて使用できますか?
                            A
                            できません。コードを巻き取るとき、巻き取り物がくずれ収納不能になります。
                            Q サーモカットの自動復帰とはどのようなものですか?
                            A
                            サーモカット(温度センサー)が働きコンセントへの給電がストップした後、再び給電 を開始(復帰)させる方法に手動復帰式と自動復帰式があります。 自動復帰式では、ケーブルを引き出して温度を下げれば自動的に復帰します。(両者共、60℃でonし、80℃でoffします(若干の温度差はあります)。

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました