(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源リール コードマック (コード10m仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CDS2-101TK
電源リール コードマック (コード10m仕様) デンゲンリール コードマック (コード10Mシヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,266円
税込単価
37,693円

三ツ口、四ツ口コンセント仕様の取付型自動巻取リール。【特長】・電線の溶解を防ぐ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CDS2-101TK 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番定格
電圧
(V)
電線仕様コンセント仕様摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
CDSII-101T標準型12510ソフトンケープルVCT2.0×22P・5A・125V2P×32P 三ツ口コンセント4.5
CDSII-101QソフトンケープルVCT1.25×22P・5A・125V2P×42P 四ツ口コンセント4.6
CDSII-101TK標準型
(接地付)
12510ソフトンケープルVCT2.0×32P・5A・125V接地付2P接地付×32P接地付
三ツ口コンセント
4.7
CDSII-101QKソフトンケープルVCT1.25×32P・5A・125V接地付2P接地付×42P接地付
四ツ口コンセント
5.0
  • 上記機種の定格電流は6Aです。
  • 一次側電線1m付
  • -Kタイプには2P/2P接地付兼用フキュートビプラグが付いています。
  • 温度センサーは自動復帰型です。

外形図

電源リール コードマック (コード10m仕様)  外形図1

CDSII型(ハンガー受:B)

電源リール コードマック (コード10m仕様)  外形図2

ハンガー受:B

 
商品情報を表示

CDS2-101TK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
コンセント個数
コンセント仕様/定格
JANコード
トラスココード
材質1
定格電流(A)
コンセント仕様
定格電圧(V)
仕様1
仕様2
電線種
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CDS2-101TK

CDS2-101TK

2
3
3
2P・15A・125V接地付
4930510316055
375-5169
本体:樹脂
-
[[三相1]]×3 アース付
100
AC100V
コンセントキャップ付
ソフトンケーブルVCT
4.7
1台

1個

34,266( 37,693円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三ツ口、四ツ口コンセント仕様の取付型自動巻取リール。
【特長】
・電線の溶解を防ぐ温度センサーを内蔵
・電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル
・重量は約15%の軽量化 ※メーカー従来型比
・コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ・シャッター付
・通電確認ができるパイロットランプ付
・最大130度までの首振り可能、固定も可能
・天井、柱、壁面に取付可能
・カチッと止まるラチェット式ストッパー
・巻き込み防止ゴムストッパー
【用途】
・天井や壁に取り付けて使用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源リール コードマック (コード10m仕様)の型番CDS2-101TKのページです。
型番CDS2-101TKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源リール コードマック (コード10m仕様)

電源リール コードマック (コード10m仕様)

    電源リール コードマック

    電源リール コードマック

      コードリール(定格電圧 AC250V)

      コードリール(定格電圧 AC250V)

        TRIENS コードリール AC125、250

        TRIENS コードリール AC125、250

          TRIENS コードリール AC/DC24

          TRIENS コードリール AC/DC24

            コードリール TNS (環境配慮型)

            コードリール TNS (環境配慮型)

              ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

              ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

                MSB-AC3 コアドリル用メタセンアダプター

                MSB-AC3 コアドリル用メタセンアダプター

                  コードマック 三相200V

                  コードマック 三相200V

                    saga スタートトラック用オートチャージャー

                    saga スタートトラック用オートチャージャー

                      オートリール

                      オートリール

                        コンセントリール

                        コンセントリール

                          シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                          シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 三協リール 三協リール 三協リール 三協リール ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 日動工業 日平機器 ハタヤリミテッド
                            通常価格 31,058円 20,915円 37,870円 28,158円 39,191円 54,845円 22,379円 6,448円 71,083円 11,001円 9,894円 24,840円 28,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   7日目~   4日目~   2日目   5日目~   6日目   1日目   1日目~   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 三相200V - - - 単相100V - - - 単相100V - 単相100V
                            電線長さ(m) 10 - 8 8 8 8 6 - - - 5 10 -
                            商品タイプ 電源リール 電源リール 電源リール コードリール 電源リール - 電源リール アダプター - - コードリール 電源リール 電源リール
                            特徴 自動巻き 自動巻き - - - - 自動巻き - - - 自動巻き 自動巻き 防雨型
                            内容量 1台 1台 - - - - - 1個 - - - - 1台

                            電源リール コードマック (コード10m仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 横に寝かせて使用できますか
                            A
                            できません。コードを巻き取るとき、巻き取り物がくずれ収納不能になります
                            Q サーモカットの自動復帰とはどのようなものですか?
                            A
                            サーモカット(温度センサー)が働きコンセントへの給電がストップした後、再び給電 を開始(復帰)させる方法に手動復帰式と自動復帰式があります。 自動復帰式では、ケーブルを引き出して温度を下げれば自動的に復帰します。(両者共、60℃でonし、80℃でoffします(若干の温度差はあります)。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDS2-101Q
                            CDS2-101QK
                            CDS2-101T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電線太さ
                            (mm2)
                            電線芯数
                            (C)
                            コンセント個数 コンセント仕様/定格 JANコード トラスココード 材質1 定格電流(A) コンセント仕様 定格電圧(V) 仕様1 仕様2 電線種 質量
                            (kg)
                            内容量

                            32,500円

                            ( 35,750円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.25242P・15A・125V4930510315928851-3602本体:樹脂6[[二相2]]×4100--ソフトンケーブルVCT4.6-

                            36,677円

                            ( 40,345円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.25342P・15A・125V接地付4930510315935---[[三相1]]×4 アース付-AC100V-ソフトンVCT5.0-

                            31,058円

                            ( 34,164円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2232P・15A・125V4930510316048375-5151本体:樹脂-[[二相2]]×3100AC100Vコンセントキャップ付ソフトンケーブルVCT4.5-

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました