(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コンパクトリール
  • 数量スライド割引

コンパクトリール (レビュー)

通常価格(税別)
14,185円
税込価格
15,604円
通常出荷日
1日目
10mコンパクトタイプの三相200V型コードリール。
【特長】
・小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプ
・コンセント2個付のうち、1個は逆配線仕様
・コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利
【用途】
・現場での機械などの試運転、展示会などの仮設電源に最適

(i)ご注意

  • 定格電流:7Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では19Aが使用可能です。

コンパクトリールのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    延長ケーブル
    評価 4.0満足度:4.02019/10/25
    小さい電流用に使用するので細いケーブルの物を探していました。
    細い、小さい、安いで満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトリール

コンパクトリール

    コードリール 三相200V型

    コードリール 三相200V型

      シンディテモートリール(温度センサー付)

      シンディテモートリール(温度センサー付)

        電工ドラム スイッチリール 100V 10m

        電工ドラム スイッチリール 100V 10m

          JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

          JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

            屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

            屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

              防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

              防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

                コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                  単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

                  単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

                    自動巻 オートリール

                    自動巻 オートリール

                      コードリール AP型

                      コードリール AP型

                        サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                        サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                          サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

                          サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 14,185円 25,096円 13,833円 12,667円 14,645円 33,217円 61,087円 9,222円 16,767円 28,531円 18,652円 9,381円 34,963円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 三相200V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 三相200V 単相100V 単相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線長さ(m) 10 - 17+3 10 10 - 30 - 20 10 - - 30
                            電線太さ(mm2) 2 - 1.25 2 2 2 - 1.25 2 2 - - 2
                            電線芯数(C) 4 - 2 - 3 4 4 2 2 3 - - 3
                            コンセント定格(kVA) 3.75 - 1.8 - 1.8 - 5 1.8 - - 1.8 1.8 1.8

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。