(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール 三相200V型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP-302
コードリール 三相200V型 コードリール サンソウ200Vガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,600円
税込単価
32,560円

長年にわたって工場やゼネコン関連で活躍している三相200V型屋内用のコードリー...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    三相200V
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 通電ランプ:
  • 仕様1:
    三相200V
  • 仕様2:
    コンセント1個のみ逆配線仕様
  • 電線種:
    ソフトンケーブルVCT
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様コンセント仕様製品定格質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
AP-30230ソフトンケーブル
VCT2.0×3
3P・15A・250V3P×3250V・5A9.2
AP-202M20ソフトンケーブル
VCT2.0×4
3P・20A・250V接地付3P接地付×3250V・7A8.6
AP-302M30ソフトンケーブル
VCT2.0×4
3P・20A・250V接地付3P接地付×3250V・5A10.6
AP-20220ソフトンケーブル
VCT2.0×3
3P・15A・250V3P×3250V・7A7.6
LP-332M30ソフトンケーブル
VCT3.5×4
3P・20A・250V接地付3P接地付×3250V・5A14.8
AP-302ML30ソフトンケーブル
VCT2.0×4
3P・20A・250V接地付3P接地付20A引掛け型×3250V・5A10.6
LP-502M50ソフトンケーブル
VCT2.0×4
3P・20A・250V接地付3P接地付×3250V・5A15.0
  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 円盤:鉄板製
 
型番温度センサー
(電線溶解防止機能)
その他仕様
AP-302コンセント1個のみ逆配線仕様
AP-202M
AP-302M
AP-202
LP-332M-コンセント1個のみ逆配線仕様
3P接地付プラグ
AP-302MLコンセント1個のみ逆配線仕様
引掛け型3P接地付プラグ
LP-502Mコンセント1個のみ逆配線仕様
3P接地付プラグ
  • 全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー、電源パイロットランプ付

外形図

コードリール 三相200V型  外形図

AP型・LP型
( )内はLP型の寸法

 
商品情報を表示

AP-302 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
コンセント定格(kVA)
温度センサー
接地端子
2P・3P兼用プラグ
漏電遮断器仕様
JANコード
トラスココード
材質1
定格電流(A)
電線仕様芯数(C)
電線仕様長さ(m)
電線仕様太さ([[MM2]])
コンセント仕様個数
コンセント仕様定格
コンセント仕様形状
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP-302

AP-302

30
2
3
3.75
-
-
-
-
4930510102023
105-4333
-
5
-
-
-
-
-
三相200V型
9.2
1台

1個

29,600( 32,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長年にわたって工場やゼネコン関連で活躍している三相200V型屋内用のコードリール。
【特長】
・各種コンセント形状にも対応できるラインアップ。
・コンセント1個のみ逆配線仕様。
・複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップ。
・油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付。
【用途】
・工場、ゼネコンなどで使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール 三相200V型の型番AP-302のページです。
型番AP-302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール 三相200V型

コードリール 三相200V型

    単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

    単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

      コードリール(ブレーカー付)

      コードリール(ブレーカー付)

        防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

        防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

          コンパクトリール

          コンパクトリール

            コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

            コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

              コードリール AP型

              コードリール AP型

                屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

                屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

                  屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                  屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                    防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

                    防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

                      防雨・防塵型電工ドラム

                      防雨・防塵型電工ドラム

                        電工ドラム 防雨防塵型

                        電工ドラム 防雨防塵型

                          サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                          サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 25,096円 16,767円 46,996円 61,087円 14,185円 9,222円 18,652円 33,217円 26,150円 38,914円 22,373円 19,777円 9,381円
                            通常出荷日 1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 三相200V 単相200V - 三相200V 三相200V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            コンセント個数 3 2 - 3 2 4 3 - 3 3 3 3 4
                            商品タイプ コードリール コードリール - コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール
                            通電ランプ - - - - - - - - -
                            仕様1 三相200V - - - 三相200V AC100V AC100V - - - - - AC100V

                            コードリール 三相200V型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            分電盤からの延長コード
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/18
                            巻取りがスムーズにでき、キャップがついているために非常に便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            分電盤からの延長コード
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/18
                            巻取りがスムーズにでき、キャップがついているために非常に便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 引掛け型コンセントとはなんですか?
                            A
                            引掛けコンセントは、一般の差し込みプラグと異なる専用のプラグ(形状がL字になっているプラグ)を使う完全ロック式のコンセントです。(各メーカーで互換性がない場合もあります)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP
                            AP-202
                            AP-202M
                            AP-302M
                            AP-302ML
                            LP-332M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電線長さ
                            (m)
                            電線太さ
                            (mm2)
                            電線芯数
                            (C)
                            コンセント定格
                            (kVA)
                            温度センサー 接地端子 2P・3P兼用プラグ 漏電遮断器仕様 JANコード トラスココード 材質1 定格電流(A) 電線仕様芯数(C) 電線仕様長さ(m) 電線仕様太さ([[MM2]]) コンセント仕様個数 コンセント仕様定格 コンセント仕様形状 質量
                            (kg)
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------------------

                            25,096円

                            ( 27,606円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20233.75----4930510102016105-4325-7-----三相200V型7.6-

                            26,815円

                            ( 29,497円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20245---4930510102122105-4368円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ74202.033P・20A・250V アース付[[四相1]]8.6-

                            34,014円

                            ( 37,415円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            30245---4930510102139105-4376円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ54302.033P・20A・250V アース付[[四相1]]10.6-

                            51,125円

                            ( 56,238円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            30245---4930510102177370-2723-5----3P・20A・250V アース付三相200Vアース付・引掛けコンセント付10.6-

                            49,644円

                            ( 54,608円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            303.545---4930510102160105-4392-5----3P・20A・250V アース付三相200Vアース付14.8-

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました