(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンディテモートリール(温度センサー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンディテモートリール(温度センサー付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,833円 ~ 14,315円  特別価格 
税込価格
15,216円 ~ 15,747円  特別価格 

コンセント引出しタイプの100V型コードリール。【特長】・リールは電源のそばに...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    17+3
  • 電線太さ(mm2):
    1.25
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 通電ランプ:
  • 接地端子:
    -
  • 2P・3P兼用プラグ:
    -
  • 定格電流(A):
    5
  • 電線仕様芯数(C):
    2
  • 電線仕様長さ(m):
    17+3
  • コンセント仕様個数:
    3
  • コンセント仕様定格:
    2P・15A・125V
  • 仕様1:
    AC100V
  • 電線種:
    VCT
  • コンセント仕様形状:
    [[二相2]]
  • 質量(kg):
    4.2
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

手軽にDIY

TC-317

TC-317

TC-317S

TC-317S

外形図

外形図

使用例

高所作業に

高所作業に

地下作業に

地下作業に

製品仕様

型式電線仕様コンセント仕様製品定格質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
●標準型
TC-31717+3VCT 1.25 × 22P・15A・125V125V・5A4.2
●標準型【温度センサー付】
TC-317S17+3VCT 1.25 × 22P・15A・125V125V・5A4.2

開発秘話

 

延長コード間隔で使えるコードリールを目的として開発いたしました。今では、コードリールの中でも人気タイプの一つとなっております。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
温度センサー
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4930510400013
370-4696
円盤:鉄板
電線:ビニルキャプタイヤ
1台

1個

13,833( 15,216円 )

1日目

4930510400044
418-9795
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
-
1台

1個

14,315円

12,883

( 14,171円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセント引出しタイプの100V型コードリール。
【特長】
・リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ。
【用途】
・高所作業や地下作業への電源延長。

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンディテモートリール(温度センサー付)

シンディテモートリール(温度センサー付)

    コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

    コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

      AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

      AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

        コードリール GS-30・NJ-101

        コードリール GS-30・NJ-101

          コードリール アッパーリール

          コードリール アッパーリール

            電工ドラム 100V一般型

            電工ドラム 100V一般型

              AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

              AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

                コードリール(ブレーカー付)

                コードリール(ブレーカー付)

                  電工ドラム 防雨防塵型

                  電工ドラム 防雨防塵型

                    コードリール スーパーサンデーリール

                    コードリール スーパーサンデーリール

                      AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                      AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                        電工ドラム NPWシリーズ

                        電工ドラム NPWシリーズ

                          AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

                          AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ アズワン ハタヤリミテッド アズワン エスコ ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド エスコ アズワン エスコ
                            通常価格 13,833円 25,635円 19,300円 17,000円 13,293円 17,179円 49,130円 46,996円 19,777円 11,546円 56,230円 27,707円 12,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   13日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目~   1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V - - 単相100V 単相100V - 単相100V -
                            電線長さ(m) 17+3 30 10 - 20 30 30 - - - 30 30 10
                            電線太さ(mm2) 1.25 2 2 - 3.5 - 2 - 2 2 2 - 2
                            電線芯数(C) 2 3 3 - - - 3 - 2 - 3 - 3
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.875 - 1.8 - 1.875 - - 1.8 1.875 - 1.875

                            シンディテモートリール(温度センサー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q テモートリールの一次側のケーブルはよじれないのでしょうか?
                            A
                            1次側(プラグ側)と2次側(コンセント側)との中間に、ねじれ防止用として集電装 置が組み込まれていますので、よじれることはありません。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました