(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール マルチテモートリール"防雨型 ブレーカー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール マルチテモートリール"防雨型 ブレーカー付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,956円
税込単価
35,152円

漏電遮断器付コードリール。【特長】・コンセント引出し型のドラム本体にも2連コン...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    27
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 温度センサー:
  • 通電ランプ:
  • 接地端子:
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • 漏電遮断器仕様:
    漏電過負荷短絡保護兼用
  • JANコード:
    4930510208046
  • トラスココード:
    106-1861
  • 材質1:
    円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
  • 定格電流(A):
    5
  • 電線仕様芯数(C):
    3
  • 電線仕様長さ(m):
    27+6
  • コンセント仕様個数:
    先端×3、本体×2
  • コンセント仕様定格:
    2P・15A・125V アース付
  • コンセント先端仕様(個数):
    3
  • 仕様1:
    AC100V
  • 仕様2:
    1次線は6mケーブル付
  • 仕様3:
    ブレーカー付
  • 仕様4:
    漏電過負荷短絡兼用型
  • 電線種:
    VCTソフトムケーブル
  • コンセント仕様形状:
    [[三相1]]
  • 質量(kg):
    9.0
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

GBM-130K 解除

Loading...

コンセント引出し型のドラム本体にも2連コンセントを装備

GBM-130K

GBM-130K

外形図

外形図

製品仕様

型式電線仕様コンセン卜仕様製品定格漏電
遮断器
電源
パイロット
ランプ
接地
端子
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
GBM-130K27
+
6
VCTソフ卜ムケーブル
2.0×3
2P・15A・125V
接地付
100V・5A過負荷9.0

開発秘話

 

延長コード間隔で使えるコードリールを目的として開発いたしました。
今では、コードリールの中でも人気タイプの一つとなっております。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBM-130K

1台

1個

31,956( 35,152円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

漏電遮断器付コードリール。
【特長】
・コンセント引出し型のドラム本体にも2連コンセントを装備通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです
・ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型
・過負荷短絡保護兼用漏電遮断器
【用途】
・高所作業や地下作業への電源延長

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール マルチテモートリール"防雨型 ブレーカー付の型番GBM-130Kのページです。
型番GBM-130Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール マルチテモートリール"防雨型 ブレーカー付

コードリール マルチテモートリール"防雨型 ブレーカー付

    サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

    サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

      コードリール サンタイガーリール ブレーカー付

      コードリール サンタイガーリール ブレーカー付

        プロソフトケーブルコードリール 30m 漏電防止付

        プロソフトケーブルコードリール 30m 漏電防止付

          サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

          サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

            日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m

            日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m

              防雨型レインボーリール

              防雨型レインボーリール

                コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

                コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

                  日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース漏電しゃ断器付 30m

                  日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース漏電しゃ断器付 30m

                    JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

                    JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

                      特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

                      特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

                        屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

                        屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

                          AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                          AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 エスコ
                            通常価格 31,956円 24,413円 25,076円 27,405円 34,963円 25,279円 26,082円 38,417円 42,084円 14,645円 40,273円 49,215円 54,350円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相200V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相200V -
                            電線長さ(m) 27 30 - 30 30 30 30 - - 10 30 - 50
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 - 3 3 3 3 3 - 3 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 - 1.8 1.8 - 1.8 - - 1.875

                            コードリール マルチテモートリール"防雨型 ブレーカー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q テモートリールの一次側のケーブルはよじれないのでしょうか?
                            A
                            1次側(プラグ側)と2次側(コンセント側)との中間に、ねじれ防止用として集電装 置が組み込まれていますので、よじれることはありません。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました