(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール コンセットリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール コンセットリール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,477円 ~ 36,713円
税込価格
19,225円 ~ 40,384円

コンセント盤固定型。屋内用100V型コードリール。【特長】・コンセント盤が固定...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 温度センサー:
  • 通電ランプ:
  • 材質1:
    円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
  • 定格電流(A):
    6
  • 電線仕様長さ(m):
    30
  • コンセント仕様個数:
    4
  • 仕様1:
    AC100V
  • 電線種:
    VCT
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:6Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 円盤:鉄板製
  • コンセント防塵シャッター付
  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)…巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
  • スリム設計…超薄型コンセント盤は、じょうご型円盤形状の中にすっぽりと収まるスリム設計です。
 
コードリール コンセットリール  プラグ抜き差し不要01

プラグ抜き差し不要

コードリール コンセットリール  コンセント盤02

コンセント盤ON/OFFスイッチ

  • プラグを抜かなくても使用器具の電源の入切を手元で操作できます。
    (ロック機能付)

 

【仕様】

型番電線仕様コンセント仕様製品定格漏電遮断器質量(kg)
長さ(m)種別・太さ(mm2)・心数(C)定格個数
KS-3030VCT・2.0・22P・15A・125V4125V・6A-6.7
KS-30KVCT・2.0・32P・15A・125V
接地付
125V・6A-7.5
KB-30KVCT・2.0・32P・15A・125V
接地付
100V・6A地絡7.7

※定格電流(A)は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

※温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

注意・禁止事項

  • 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がると自動的に復帰し、パイロットランプが点灯したら、再び使用できます。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線芯数(C)
接地端子
2P・3P兼用プラグ
漏電遮断器仕様
JANコード
トラスココード
電線仕様芯数(C)
コンセント仕様定格
コンセント仕様形状
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
漏電地絡保護専用
4930510207834
370-3550
3
2P・15A・125V アース付
[[三相1]]
7.7
1台

1個

36,713( 40,384円 )

1日目

2
-
-
-
4930510207803
370-3606
2
2P・15A・125V
[[二相2]]
6.7
1台

1個

17,477( 19,225円 )

1日目

3
-
4930510207810
370-3614
3
2P・15A・125V アース付
[[三相1]]
7.5
1台

1個

24,945( 27,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセント盤固定型。屋内用100V型コードリール。
【特長】
・コンセント盤が固定され、リールだけが回転。
・電動工具のプラグを差したままケーブルを引き出しても、コードがねじれない。
・コンセント盤を左右に回転させることでコンセントの電源をON/OFFすることが可能。
・地絡保護専用漏電遮断器(KB-30K)
【用途】
・電源の延長。

(i)ご注意

  • 定格電流:6Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール コンセットリール

コードリール コンセットリール

    屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

    屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

      コードリール マジックリール(Lヘナポッキンプラグ付・ブレーカー付)

      コードリール マジックリール(Lヘナポッキンプラグ付・ブレーカー付)

        AC125V/22A/30m コンセント固定リール(元置・ブレーカー)

        AC125V/22A/30m コンセント固定リール(元置・ブレーカー)

          AC125V/22A/30m コンセント固定リール(過負荷遮断)

          AC125V/22A/30m コンセント固定リール(過負荷遮断)

            AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

            AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

              屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

              屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                  AC125V/15A/30m コンセント固定リール(漏電遮断)

                  AC125V/15A/30m コンセント固定リール(漏電遮断)

                    AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

                    AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

                      コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

                      コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

                        AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)

                        AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)

                          AC125V/30m コンセント固定リール(元置・過負荷遮断)

                          AC125V/30m コンセント固定リール(元置・過負荷遮断)

                            メーカー ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 エスコ エスコ エスコ 日動工業 ハタヤリミテッド エスコ エスコ ハタヤリミテッド エスコ エスコ
                            通常価格 17,477円 44,748円 48,228円 48,240円 40,650円 31,630円 32,529円 9,222円 45,020円 40,040円 25,635円 41,340円 48,930円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V - - - 単相100V 単相100V - - 単相100V - -
                            電線長さ(m) 30 - 30 30(3+27) 30 30 - - 30 30 30 30(3+27) 30(3+27)
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 1.25 2 2 2 2 2
                            コンセント定格(kVA) 1.8 - 125 1.875 1.875 1.875 - 1.8 1.875 1.875 1.8 1.875 1.875
                            コンセント個数 4 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 5 7

                            コードリール コンセットリールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パイロットランプの消費電力はどれだけですか
                            A
                            0.3Wです。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました