(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BX-301K
コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付 コードリール タンソウ100ボルトタイプ ボウウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,417円
税込単価
42,259円

防雨型でブレーカー付で安全な屋外用の100Vコードリール。【特長】・水だけでな...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125Vアース付
  • 通電ランプ:
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • 定格電流(A):
    5
  • 仕様1:
    AC100V
  • 仕様2:
    電線溶解防止機能
  • 仕様3:
    過負荷漏電保護兼用
  • 仕様4:
    防雨型コンセントキャップ
  • 電線種:
    VCTソフトムケーブル
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

BX-301K 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■安全防雨構造設計(IP55)

  • 保護等級IP55の性能を有する防雨構造です。 実用新案登録済
    ドラム前面に配置された漏電遮断器はスケルトンカバー付で動作状況が一目で確認できます。
コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付  製品特長1

使い過ぎも感知する過負荷漏電遮断器付

  • ドラム空転止め(ブレーキストッパー)
  • 電源パイロットランプ
 

■仕様

型番長さ(m)サイズ質量(kg)
BX-301K30H367×W307×D2168.0
BX-501K50H379.5×W307×D24611.5

外形図

コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付  外形図

( )内はBX-331K型 50mタイプの寸法

 
商品情報を表示

BX-301K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電線長さ(m)
温度センサー
接地端子
漏電遮断器仕様
JANコード
トラスココード
材質1
電線仕様芯数(C)
電線仕様長さ(m)
電線仕様太さ([[MM2]])
コンセント仕様個数
コンセント仕様定格
コンセント仕様形状
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BX-301K

30
-
漏電過負荷短絡保護兼用
4930510127347
307-2690
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
3
30
2.0
3
2P・15A・125V アース付
[[三相1]]
8.1
1台

1個

38,417( 42,259円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防雨型でブレーカー付で安全な屋外用の100Vコードリール。
【特長】
・水だけでなく粉じんの浸入も防止した、サンタイガーリールの屋外仕様タイプ。
・電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3C。
・製品定格: 100V・5A。コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 3個。
・過負荷短絡保護兼用漏電遮断器、2P/2P接地付兼用ニュービプラグ付。
・温度センサー、防泥カバー付。
【用途】
・屋外作業の電源延長に。
・看板用電源等、屋外に出しっ放しの使用に。

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付の型番BX-301Kのページです。
型番BX-301Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

    BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

    BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

      防雨型レインボーリール

      防雨型レインボーリール

        コードリール 業務用戦力リール

        コードリール 業務用戦力リール

          サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

          サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

            コードリール(防雨型・ブレーカー付)

            コードリール(防雨型・ブレーカー付)

              防雨型レインボーリール(屋外用)

              防雨型レインボーリール(屋外用)

                コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

                コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

                  コードリール サンデーレインボーリールミニ

                  コードリール サンデーレインボーリールミニ

                    屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

                    屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

                      コンパクトリール

                      コンパクトリール

                        コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

                        コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

                          防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                          防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業
                            通常価格 38,417円 53,874円 26,082円 23,343円 34,963円 32,356円 14,358円 26,843円 6,140円 43,613円 14,185円 31,630円 32,610円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V
                            電線太さ(mm2) 2 3.5 2 2 2 2 - 2 1.25 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 125 1.8 1.8 1.875 - 3.75 1.8 -
                            コンセント個数 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 3 3

                            コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防雨型コードリールは防雨型プラグを使用しないと効果がないのですか?
                            A
                            効果はありません。 適合する防雨プラグ(2Pの防雨型コンセントには2Pの防雨型プラグ、2P接地付の防 雨型コンセントには2P接地付の防雨型プラグ)を使用しなければ、接続部より水が浸入 しますので、防水性能を保つことができません。一般の平形プラグでも弊社のプラグカッパーを使用すれば防雨型として使用できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BX-501K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電線長さ
                            (m)
                            温度センサー 接地端子 漏電遮断器仕様 JANコード トラスココード 材質1 電線仕様芯数(C) 電線仕様長さ(m) 電線仕様太さ([[MM2]]) コンセント仕様個数 コンセント仕様定格 コンセント仕様形状 質量
                            (kg)
                            内容量

                            53,513円

                            ( 58,864円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            50---4930510127361370-2812------単相100V型アース付11.5-

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました