(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,081円
税込単価
37,489円

【特長】・メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能です・漏電遮断器は使用状態を...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 温度センサー:
  • 通電ランプ:
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • JANコード:
    4930510204406
  • トラスココード:
    370-2791
  • 定格電流(A):
    6
  • 仕様1:
    AC100V
  • 仕様2:
    ブレーカー付
  • 仕様3:
    防雨型コンセントキャップ
  • 仕様4:
    漏電保護専用
  • 電線種:
    VCT
  • コンセント仕様形状:
    単相100V型アース付
  • 質量(kg):
    7.9
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:6Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

Loading...

メンテナンス重視設計!屋外用のリールの特長

下記のようなさまざまな機能のほか、耐熱性・耐老化性・耐摩耗性に優れた2PNCT電線使用(受注生産品)、電圧降下を低く抑える3.5mm2極太電線使用(受注生産品)などを備えている。

メンテナンスしやすい簡単基本構造 防水ユニットはネジを外すことで簡単に取り外しができ、内部のメンテナンスが楽に行える。 ※コードリール内部のメンテナンスは専門の知識・事業者資格などを有する方、またはその責任者の指導を受けた方が行ってください。

メンテナンスしやすい簡単基本構造
防水ユニットはネジを外すことで簡単に取り外しができ、内部のメンテナンスが楽に行える。
※コードリール内部のメンテナンスは専門の知識・事業者資格などを有する方、またはその責任者の指導を受けた方が行ってください。

ブレーカーボックス (BNN-30K型のみ) プラグ側に設置することでコードリール本体の漏電も感知。ボックス本体は完全防水構造で落下などの衝撃に強いゴムプロテクター付。

ブレーカーボックス (BNN-30K型のみ)
プラグ側に設置することでコードリール本体の漏電も感知。ボックス本体は完全防水構造で落下などの衝撃に強いゴムプロテクター付。

コンセント防雨キャップ カチッと定位置に決まる防雨キャップ。コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぐ。

コンセント防雨キャップ
カチッと定位置に決まる防雨キャップ。コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぐ。

ニュートビプラグ 防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグ。

ニュートビプラグ
防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグ。

防泥カバー 円盤の汚れ付着防止カバー。

防泥カバー
円盤の汚れ付着防止カバー。

温度センサー付 自動復帰型 巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする。※BN-33Kを除く。 ※温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がったら、自動的に復帰し、再び使用できます。

温度センサー付 自動復帰型
巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする。※BN-33Kを除く。

  • ※ 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がったら、自動的に復帰し、再び使用できます。
漏電遮断器(背面)

漏電遮断器(背面)

BN-30K型、BNN-30K型、BN-33K型 GT-2ZA、ZN2P30-15B、NV-L20H 漏電地絡保護専用型 定格: 2P 100/200V兼用 30A 漏電感度電流: 15mA 高速形・衝撃波不動作形

BN-30K型、BNN-30K型、BN-33K型
GT-2ZA、ZN2P30-15B、NV-L20H
漏電地絡保護専用型
定格: 2P 100/200V兼用 30A
漏電感度電流: 15mA
高速形・衝撃波不動作形

BN-PN30K型 GB-2ZA 漏電過負荷短絡保護兼用型 定格: 2P 100/200V兼用 15A 漏電感度電流: 15mA 高速形・衝撃波不動作形

BN-PN30K型
GB-2ZA
漏電過負荷短絡保護兼用型
定格: 2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流: 15mA
高速形・衝撃波不動作形

こんな時に漏電遮断器付コードリールが最適!

水気のある場所

水気のある場所

通電性の高い場所

通電性の高い場所

人が常時触れている場所

人が常時触れている場所

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-30K

1台

1個

34,081( 37,489円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能です
・漏電遮断器は使用状態をすぐに確認することができる前面設置
・ワンタッチオープン式の保護カバーが付いているので粉じんの侵入を防ぎます
・コンセントはホコリや塵をシャットアウトするシャッター付。また熱硬化性コンセントなので高負荷にも安心です
・2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるプラグ
・屋外用なので雨の中でも使用可能
・防水ユニットはネジを外すことで簡単に取り外し可能
・放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全
【用途】
・屋外の作業現場での使用に
・建設・建築現場、土木工事、保全作業、電気工事、設備工事、プラント工事での電源延長に

(i)ご注意

  • 定格電流:6Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)の型番BN-30Kのページです。
型番BN-30Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

    防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

    防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

      防雨・防塵型電工ドラム

      防雨・防塵型電工ドラム

        抜止式コンセントドラム 30m アース付

        抜止式コンセントドラム 30m アース付

          防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

          防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

            コードリール 業務用戦力リール

            コードリール 業務用戦力リール

              サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

              サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

                コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

                コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

                  日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                  日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                    AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                    AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                      防雨型レインボーリール(屋外用)

                      防雨型レインボーリール(屋外用)

                        防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

                        防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

                          防雨型電工ドラム

                          防雨型電工ドラム

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業
                            通常価格 34,081円 59,131円 22,373円 39,825円 28,652円 23,343円 34,963円 26,843円 22,659円 54,350円 14,358円 28,411円 17,549円
                            通常出荷日 1日目   19日目   1日目   6日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目~  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V -
                            電線長さ(m) 30 30 - 30 20 30 30 30 30 50 30 - -
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - -
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 -
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.8 - 1.8 1.8 1.8 - 1.875 1.8 - -

                            屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            屋外作業での延長線に
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/04
                            屋外での延長線で一番強い!
                            プラグが2Pと3Pどっちでもさせるし(ケーブル本体のケーブルの話) ブレーカーもあり最強です。配線もやわらかくとりまわししやすい。
                            高いけど本当にいい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サーモカットの自動復帰とはどのようなものですか?
                            A
                            サーモカット(温度センサー)が働きコンセントへの給電がストップした後、再び給電 を開始(復帰)させる方法に手動復帰式と自動復帰式があります。 自動復帰式では、ケーブルを引き出して温度を下げれば自動的に復帰します。両者共、60℃でオンし、80℃でオフします(若干の温度差はあります)。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました