(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
防雨型レインボーリール
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

防雨型レインボーリール (レビュー)

通常価格(税別)
26,082円 ~ 33,393円  特別価格 
税込価格
28,690円 ~ 36,732円  特別価格 
通常出荷日
1日目
漏電遮断器付の屋外用100V型コードリール。
【特長】
・業界初の2P/2P接地付兼用防雨型コンセントを装備。
・コンセント外周部が柔軟にたわみ防雨型2P/2P接地付プラグのどちらもすき間なくピッタリはまる。
・BE-30K: 地絡保護。
・SBE-30KC: 過負荷短絡保護兼用、温度センサー付。
【用途】
・電源の延長。

(i)ご注意

  • 定格電流:6Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

防雨型レインボーリールのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    現地工事用に購入
    評価 4.0満足度:4.02018/04/19
    安価で短納期でしたので現地工事用に購入しました。
    軽量ですので持ち運びも楽です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防雨型レインボーリール

防雨型レインボーリール

    コードリール(防雨型・ブレーカー付)

    コードリール(防雨型・ブレーカー付)

      防雨型レインボーリール(屋外用)

      防雨型レインボーリール(屋外用)

        コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

        コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

          コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

          コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

            コードリール 業務用戦力リール

            コードリール 業務用戦力リール

              コードリール コンセットリール

              コードリール コンセットリール

                BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                  戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

                  戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

                    三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

                    三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

                      BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

                      BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

                        コンパクトリール

                        コンパクトリール

                          サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

                          サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

                            メーカー ハタヤリミテッド トラスコ中山 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 26,082円 32,356円 14,358円 38,417円 26,843円 23,343円 17,477円 53,874円 42,518円 43,271円 54,992円 14,185円 24,413円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 三相200V 単相100V
                            電線長さ(m) 30 30 30 - 30 30 30 30 - - 30 10 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 - 2 2 2 2 3.5 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 2 3 3 3 - 3 3 4 3 4 3
                            コンセント定格(kVA) 1.8 125 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 - 1.8 3.75 1.8

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。