(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,630円 29,520円
税込単価
34,793円 32,472円

屋外用100V型コードリール。【特長】・安全防雨構造設計(IP55)・防泥カバ...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    50
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125Vアース付
  • 通電ランプ:
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • JANコード:
    4930510127330
  • トラスココード:
    370-3398
  • 材質1:
    円盤/鉄板
  • 定格電流(A):
    15
  • 仕様1:
    AC100V
  • 仕様2:
    防雨型コンセントキャップ
  • 仕様3:
    電線溶解防止機能
  • 電線種:
    VCTソフトムケーブル
  • コンセント仕様形状:
    3芯
  • 質量(kg):
    11.3
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

GX-501K 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 寸法:H380×W307×D246
  • コンセント仕様:標準型 2P接地付×3
  • VCTソフトムケーブル:2.0mm2×3心
  • 製品定格:125V・5A
  • コンセント定格:2P・15A・125V 接地付
  • 質量:11.3kg
 

【特長】

  • 2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ
  • コンセント防雨キャップ
  • ドラム空転止め(ブレーキストッパー)
  • 電源パイロットランプ
  • 温度センサー(電線溶解防止機能)

●防泥カバー

コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型  防泥カバー

円盤の汚れ付着防止カバーです。

●温度センサー(自動復帰型)

コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型  温度センサー

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。

外形図

コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型  外形図

( )内はBX-331K型50mタイプの寸法

注意・禁止事項

  • 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。
  • 電線温度が下がると自動的に復帰し、パイロットランプが点灯したら、再び使用できます。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX-501K

1台

1個

31,630円

29,520

( 32,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用100V型コードリール。
【特長】
・安全防雨構造設計(IP55)
・防泥カバー
・おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプ
・水だけでなく粉じんの浸入も防ぐ
・50mタイプ
【用途】
・電源の延長

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型の型番GX-501Kのページです。
型番GX-501Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

    コードリール AP型

    コードリール AP型

      屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

      屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

        屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

        屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

          コードリール BR型

          コードリール BR型

            屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

            屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

              防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

              防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

                コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

                  シンサンデーリール(温度センサー付) 20m

                  シンサンデーリール(温度センサー付) 20m

                    防雨型コードリール(屋外用)

                    防雨型コードリール(屋外用)

                      防雨・防塵型電工ドラム

                      防雨・防塵型電工ドラム

                        防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

                        防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

                          コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                          コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 31,630円 18,652円 48,035円 26,150円 29,481円 44,748円 32,610円 25,635円 11,495円 30,917円 22,373円 38,914円 9,222円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線長さ(m) 50 - - - - - - 30 - 30 - - -
                            電線太さ(mm2) 2 - 2 2 2 2 2 2 1.25 2 2 2 1.25
                            電線芯数(C) 3 - 3 3 - 3 3 3 2 3 3 3 2
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 - - 1.8 - - 1.8 1.8 1.8 1.8 - 1.8

                            コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防雨型コードリールは防雨型プラグを使用しないと効果がないのですか?
                            A
                            効果はありません。 適合する防雨プラグ(2Pの防雨型コンセントには2Pの防雨型プラグ、2P接地付の防 雨型コンセントには2P接地付の防雨型プラグ)を使用しなければ、接続部より水が浸入 しますので、防水性能を保つことができません。一般の平形プラグでも弊社のプラグカッパーを使用すれば防雨型として使用できます。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました