(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雨型レインボーリール(屋外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防雨型レインボーリール(屋外用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,358円 ~ 16,428円
税込価格
15,794円 ~ 18,071円

屋外用100V型コードリール。【特長】・CE-30/GE-30: コンセント盤...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 通電ランプ:
  • 仕様1:
    AC100V
  • 仕様2:
    防雨型コンセントキャップ
  • 電線種:
    VCT
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

激しい雨や水しぶき、砂ぼこりもシャットアウト

GE-30K

GE-30

GE-30K外形図

GE-30外形図

製品仕様

型式電線仕様コンセン卜仕様製品定格漏電
遮断器
電源
パイロット
ランプ
接地
端子
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
●標準型
CE-3030VCT1.25×22P・15A・125V125V・4A--5.9
GE-30VCT2.0×2125V・5A6.8
●標準型【接地付】
GE-30K30VCT2.0×32P・15A・125V
接地付
125V・6A--7.5
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線太さ(mm2)
温度センサー
接地端子
2P・3P兼用プラグ
漏電遮断器仕様
JANコード
トラスココード
材質1
定格電流(A)
電線仕様芯数(C)
電線仕様長さ(m)
電線仕様太さ([[MM2]])
コンセント仕様個数
コンセント仕様定格
材質2
コンセント仕様形状
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.25
-
-
-
-
4930510127262
164-5064
円盤:鉄板
4
2
30
1.25
3
2P・15A・125V
電線:ビニルキャプタイヤ
[[二相2]]
5.9
1台

1個

14,358( 15,794円 )

1日目

2
-
-
-
4930510127279
164-5072
-
5
-
-
-
-
-
-
単相100V型
6.8
1台

1個

16,428( 18,071円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用100V型コードリール。
【特長】
・CE-30/GE-30: コンセント盤配電部を一体モールド成形、水の浸入を防ぐ。
・GE-30K: コンセント外周部が柔軟にたわみ防雨型2P/2P接地付プラグのどちらもすき間なくピッタリはまる。
【用途】
・電源の延長。

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防雨型レインボーリール(屋外用)

防雨型レインボーリール(屋外用)

    防雨型レインボーリール

    防雨型レインボーリール

      防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

      防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

        AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

        AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

          電工ドラム 100V一般型

          電工ドラム 100V一般型

            電工ドラム NPWシリーズ

            電工ドラム NPWシリーズ

              コードリール(防雨型・ブレーカー付)

              コードリール(防雨型・ブレーカー付)

                防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                  日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                  日動 防雨防塵型電工ドラム30M

                    AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                    AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                      LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

                      LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

                        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

                        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

                          AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                          AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ アズワン アズワン トラスコ中山 ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ 日動工業 エスコ エスコ
                            通常価格 14,358円 26,082円 32,610円 30,300円 17,179円 27,707円 32,356円 59,131円 22,659円 56,230円 45,469円 51,710円 25,180円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 13日目   10日目~   1日目   19日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V -
                            電線長さ(m) 30 30 - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
                            電線芯数(C) 2 3 3 3 - - 3 3 2 3 3 3 2
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 - 1.875 - - 125 1.8 - 1.875 125 1.875 1.875
                            コンセント個数 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

                            防雨型レインボーリール(屋外用)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            雨天時の屋外ライト用に
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/04
                            雨天時の屋外ライトをつけての作業で使っています。
                            使用ワットっすう大きいライトでも問題なく、防雨なので安心して使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            雨天時の屋外ライト用に
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/04
                            雨天時の屋外ライトをつけての作業で使っています。
                            使用ワットっすう大きいライトでも問題なく、防雨なので安心して使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外での電源延長
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/28
                            コンパクトで置いた時の安定感もあります、電線径が2SQなので安心して使用出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防雨型コードリールは防雨型プラグを使用しないと効果がないのですか?
                            A
                            効果はありません。 適合する防雨プラグ(2Pの防雨型コンセントには2Pの防雨型プラグ、2P接地付の防 雨型コンセントには2P接地付の防雨型プラグ)を使用しなければ、接続部より水が浸入 しますので、防水性能を保つことができません。一般の平形プラグでも弊社のプラグカッパーを使用すれば防雨型として使用できます。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました