(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,381円 ~ 18,618円
税込価格
10,319円 ~ 20,480円

雨の日でも使える屋外用のコードリール。【特長】・コンセント4個付。・防雨型。・...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 温度センサー:
    -
  • 通電ランプ:
    -
  • 接地端子:
    -
  • 材質1:
    円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
  • 定格電流(A):
    5
  • コンセント仕様個数:
    4
  • 仕様1:
    AC100V
  • 仕様2:
    防雨型コンセントキャップ
  • 電線種:
    VCT
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 円盤:鉄板製
  • コンセント防雨キャップ付
 

【仕様】

型番電線仕様コンセント仕様製品定格質量(kg)
長さ(m)種別・太さ(mm2)・心数(C)定格個数
SS-2020VCT・1.25・22P・15A・125V4125V・5A4.4
SS-3030VCT・1.25・25.6
SG-20K20VCT・2.0・32P・15A・125V
接地付
5.6
SG-30K30VCT・2.0・37.2

※定格電流(A)は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

 

【特長】

サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)  防雨コンセント01

 

  • 防雨キャップ:コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
  • 防雨型四ッ口コンセント:Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。
    (四ッ口コンセント)内部配線部への水の侵入を防ぎます。

 

サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)  プラグカッパー02

 

  • プラグカッパー1個付属:屋内用プラグを簡単取付で屋外用プラグに変換できます。収納ホルダーを背面に装備しています。

 

外形図

サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)  外形図01
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
コンセント仕様/定格
2P・3P兼用プラグ
JANコード
トラスココード
電線仕様芯数(C)
電線仕様長さ(m)
電線仕様太さ([[MM2]])
コンセント仕様形状
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
2
3
2P・15A・125Vアース付
4930510405674
370-4301
3
20
2.0
[[三相1]]
5.6
1台

1個

17,185( 18,904円 )

1日目

30
2
3
2P・15A・125Vアース付
4930510405681
360-5019
3
30
2.0
[[三相1]]
7.2
1台

1個

18,618( 20,480円 )

1日目

20
1.25
2
2P・15A・125V
-
4930510405612
327-4641
2
20
1.25
[[二相2]]
4.4
1台

2個

9,381( 10,319円 )

1日目

30
1.25
2
2P・15A・125V
-
4930510405629
327-4659
2
30
1.25
[[二相2]]
5.6
1台

1個

10,262( 11,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

雨の日でも使える屋外用のコードリール。
【特長】
・コンセント4個付。
・防雨型。
・プラグカッパー1個付属。
・コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能。
【用途】
・屋外作業の電源延長に。

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

    防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

    防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

      防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

      防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

        コードリール(防雨型・ブレーカー付)

        コードリール(防雨型・ブレーカー付)

          コードリール サンデーレインボーリールミニ

          コードリール サンデーレインボーリールミニ

            日動 防雨防塵型電工ドラム30M

            日動 防雨防塵型電工ドラム30M

              電工ドラム 防雨防塵型

              電工ドラム 防雨防塵型

                コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                  防雨・防塵型電工ドラム

                  防雨・防塵型電工ドラム

                    屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                    屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                      防雨型電工ドラム

                      防雨型電工ドラム

                        防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

                        防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

                          屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                          屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                            メーカー ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 トラスコ中山 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業
                            通常価格 9,381円 32,610円 38,914円 32,356円 6,140円 22,659円 19,777円 9,222円 22,373円 26,150円 17,549円 61,087円 48,035円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 三相200V 単相100V
                            コンセント定格(kVA) 1.8 - - 125 1.875 - - 1.8 1.8 - - 5 -
                            コンセント個数 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 - 3 3
                            商品タイプ コードリール - コードリール 電源リール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール - コードリール コードリール
                            特徴 防雨型 - - 防雨型 防雨型 防雨型 - - - - - - -

                            サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
                            工場内での作業用に!
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/04
                            ディスクグラインダーを取り付けて使用しましたが問題ありません。グラインダーだけのコードでは短く作業効率が悪いのでこちらの商品で対策しました。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋内の作業場でのケーブル延長
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/30
                            コンパクトで軽いので、持ち運びやすいです。
                            プラグカターによってプラグ穴が閉じるので、保管しておいても異物やほこりなどの侵入が防げてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブルの延長
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/16
                            使用しないコンセントには蓋ができるので、水の掛かりそうな場所でも安心して使うことができる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            掃除
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/26
                            高圧洗浄機を使用しましたが、コードリールに水がかかっても全く問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外作業用
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/19
                            屋外作業用に購入しました。
                            まだ長く使用してませんが特別問題なく使い易そうです。
                            防雨カバーも丈夫です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q コンセント・プラグ定格15A、定格5Aとありますが、 実際には何A使えるのですか?
                            A
                            電線を巻いたままの状態では5A、電線を全長(黄色の引き止めマー クまで)引き出した状態では15Aまで使用できます。
                            Q コードリールは15A以上では使用できないのですか?
                            A
                            電線の許容電流はVCT2×2.0mm2で22Aありますが、コンセントは一般的に125V15A仕様ですので、最大15Aまでの使用しかできません。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました