(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,843円 25,949円
税込単価
29,527円 28,544円

漏電遮断器付のメンテナンスが容易な屋内用100V型コードリール。【特長】・メン...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125Vアース付
  • 温度センサー:
  • 通電ランプ:
  • 接地端子:
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • 漏電遮断器仕様:
    漏電地絡保護専用
  • JANコード:
    4930510204383
  • トラスココード:
    360-1552
  • 材質1:
    円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
  • 定格電流(A):
    6
  • 電線仕様芯数(C):
    3
  • 電線仕様長さ(m):
    30
  • 電線仕様太さ([[MM2]]):
    2.0
  • コンセント仕様個数:
    4
  • コンセント仕様定格:
    2P・15A・125V アース付
  • 仕様1:
    AC100V
  • 仕様2:
    地絡保護専用型
  • 電線種:
    VCTソフトムケーブル
  • コンセント仕様形状:
    [[三相1]]
  • 質量(kg):
    7.6
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:6Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

Loading...

プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ

BM-30K

BM-30K

外形図

外形図

製品仕様

型式電線仕様コンセン卜仕様製品定格漏電
遮断器
電源
パイロット
ランプ
接地
端子
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
BM-30K30VCT2.0×32P・15A・125V
接地付
100V・6A地絡7.6
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM-30K

1台

1個

26,843円

25,949

( 28,544円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

漏電遮断器付のメンテナンスが容易な屋内用100V型コードリール。
【特長】
・メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ
・メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓
・コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンス
・地絡保護専用型漏電遮断器
【用途】
・電源の延長に最適

(i)ご注意

  • 定格電流:6Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付の型番BM-30Kのページです。
型番BM-30Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

    コードリール 業務用戦力リール

    コードリール 業務用戦力リール

      戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

      戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

        コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

        コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

          屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

          屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

            単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)

            単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)

              屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

              屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

                コードリール BR型

                コードリール BR型

                  屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

                  屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

                    サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

                    サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

                      コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                      コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                        特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

                        特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

                          屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

                          屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業
                            通常価格 26,843円 23,343円 42,518円 25,635円 40,275円 25,732円 34,081円 29,481円 30,885円 34,963円 9,222円 40,273円 54,535円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線長さ(m) 30 30 - 30 - - 30 - - 30 - 30 -
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.25 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 2 3 - 3 3 2 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.8 - - 1.8 1.8 - 1.8 1.8 - -

                            コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            工事現場
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/10
                            ミスミの品名では「ブレーカ付き」となっていますが、メーカのカタログでは「漏電遮断器付き」という表現になっており、過電流を検知する仕組みは無いようです。(ドラムの加熱を検地して保護する温度センサがついています)
                            一般に「ブレーカ」といえば過電流検知するものをイメージされると思うので、正確な表現に改めたほうがよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アースとは何ですか?
                            A
                            万が一、漏電したときに電気を大地に逃がす役目をするのがアースです。 漏電している器具や電線にさわると、電気は本来の道筋ではなく、より電気を通しやすい人体を通り大地に流れていきます。この時に衝撃を受けることを感電と言います。アース してあれば、電気はアースを通して大地に流れるため、感電の危険を少なくすることがで きます。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました