(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,645円
税込単価
16,110円

【特長】・小型ながら、安全性・機能性はハイクラス軽作業や手狭な現場用10mコー...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    10
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 通電ランプ:
  • 接地端子:
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • トラスココード:
    370-2782
  • 定格電流(A):
    7
  • 仕様1:
    AC100V
  • 仕様2:
    ブレーキストッパー付
  • 仕様3:
    地絡保護専用型
  • 電線種:
    VCTF
  • コンセント仕様形状:
    単相100V型アース付・コンセント防じんシャッター付
  • 質量(kg):
    2.81
  • 内容量:
    1台

型番

BJ3-101K 解除

Loading...

ブレーカー付で安全な屋内用100Vコードリールの特長

絶縁性樹脂ボディ 巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻線中心部の熱を逃す放熱孔付。

絶縁性樹脂ボディ
巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻線中心部の熱を逃す放熱孔付。

コンセント防塵キャップ 油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止。※BR型のみ。

コンセント防塵キャップ
油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止。※BR型のみ。

ニュートビプラグ 接地型(KX型)には2P/2P接地付兼用ニュートビプラグが付属。※KL型は除く。

ニュートビプラグ
接地型(KX型)には2P/2P接地付兼用ニュートビプラグが付属。※KL型は除く。

温度センサー 手動復帰型 巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする。

温度センサー 手動復帰型
巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする。

ネームプレート・2PNCT電線・3.5㎟極太電線 必要詳細事項が書き込めるネームプレート付き。その他、耐熱性・耐老化性・耐摩耗性に優れた2PNCT電線・電圧降下を低く抑える3.5㎟極太電線を使用するなどあらゆる機能が備わっている。

ネームプレート・2PNCT電線・3.5㎟極太電線
必要詳細事項が書き込めるネームプレート付き。その他、耐熱性・耐老化性・耐摩耗性に優れた2PNCT電線・電圧降下を低く抑える3.5㎟極太電線を使用するなどあらゆる機能が備わっている。

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー 漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作が簡単に。透明カバーのため、外からの動作状況が確認可能。 GB-2EA,BJJ ・漏電過負荷短絡保護兼用型 ・定格: 2P 100/200V兼用 15A ・漏電感度電流: 15mA ・高速型・衝撃波不動作形

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー
漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作が簡単に。透明カバーのため、外からの動作状況が確認可能。

GB-2EA,BJJ

  • 漏電過負荷短絡保護兼用型
  • 定格: 2P 100/200V兼用 15A
  • 漏電感度電流: 15mA
  • 高速型・衝撃波不動作形
過負荷付漏電遮断器(背面) 過負荷付漏電遮断器を標準装備。使い過ぎにも、漏電にも安心の仕様。

過負荷付漏電遮断器(背面)
過負荷付漏電遮断器を標準装備。使い過ぎにも、漏電にも安心の仕様。

こんな時に漏電遮断器付コードリールが最適!

水気のある場所

水気のある場所

通電性の高い場所

通電性の高い場所

人が常時触れている場所

人が常時触れている場所

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BJ3-101K

1台

1個

14,645( 16,110円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型ながら、安全性・機能性はハイクラス軽作業や手狭な現場用10mコードリールです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)の型番BJ3-101Kのページです。
型番BJ3-101Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

    AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

    AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

      屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

      屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

        日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m

        日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m

          防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

          防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

            コードリール BR型

            コードリール BR型

              コードリール(防雨型・ブレーカー付)

              コードリール(防雨型・ブレーカー付)

                防災型ドラム 防雨型(屋外型)

                防災型ドラム 防雨型(屋外型)

                  屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

                  屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

                    コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

                    コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

                      防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                      防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                        コンパクトリール

                        コンパクトリール

                          屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

                          屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

                            メーカー ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 14,645円 54,350円 43,613円 25,279円 59,131円 29,481円 32,356円 71,635円 28,415円 38,417円 28,652円 14,185円 34,081円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   19日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V - 単相100V 単相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V
                            電線長さ(m) 10 50 - 30 30 - 30 30 - - 20 10 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 3 - 3 3 3 3 3 4 3
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.875 - - 1.8 1.8 125 - - 1.8 - 3.75 1.8

                            JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            コードの延長に
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/10
                            30mのコードリールは重くて持ち運びしにくいので、コンパクトなものを探して10mのコードリールを購入しました。軽くて持ち運びにも便利です。
                            漏電遮断器も付いてて安全です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電動工具使用時の延長コード
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/27
                            漏電遮断器が付いているので感電から保護されているので安心して電動工具で作業が出来ます。
                            長さもち丁度よく使い勝手がとても良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋内の作業場でのケーブル延長
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/30
                            コンパクトで軽いので、持ち運びやすいです。
                            コンセントプラグカバーによってプラグ穴が閉じるので、一般環境で保管しておいても異物やほこりなどの侵入が防げてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q BR型の円盤がABS(樹脂製)なのはどうしてですか?
                            A
                            鉄と比べて絶縁性に優れた樹脂製にすることで(感電に対する)安全性を高めています。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました