(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BT-30K
コードリール シンタイガーリール ブレーカー付 コードリール シンタイガーリール ブレーカーツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,635円
税込単価
28,199円

漏電遮断器付の屋内用100V型コードリール。【特長】・あらゆる業種に使い勝手の...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125Vアース付
  • 通電ランプ:
  • 接地端子:
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • 漏電遮断器仕様:
    漏電地絡保護専用
  • 材質1:
    円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
  • 定格電流(A):
    6
  • 電線仕様芯数(C):
    3
  • 電線仕様長さ(m):
    30
  • 電線仕様太さ([[MM2]]):
    2.0
  • コンセント仕様個数:
    4
  • コンセント仕様定格:
    2P・15A・125V アース付
  • 仕様1:
    AC100V
  • 仕様2:
    ブレーカー付
  • 電線種:
    VCT
  • コンセント仕様形状:
    [[三相1]]
  • 質量(kg):
    7.3
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:6Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■防塵扉
コードリール シンタイガーリール ブレーカー付  防塵扉

コンセント本体と一体成形のコンセント防塵キャップ付です。
コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防ぎます。

■漏電遮断器付(背面)
コードリール シンタイガーリール ブレーカー付  漏電遮断器付

漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行うことができます。

  • 円盤/鉄板製
 
型番電線仕様コンセント仕様製品定格質量
(kg)
サイズ
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
BT-30KS30VCT 2.0×32P・15A・125V
接地付
2P接地付×4100V・6A7.3H340×W275×D211
BT-30K30VCT 2.0×32P・15A・125V
接地付
2P接地付×4100V・6A7.3-
型番漏電遮断器フキュートビプラグコンセント防塵キャップ
防塵扉
電源パイロットランプ接地端子温度センサー
BT-30KS地絡
BT-30K地絡-
  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

外形図

コードリール シンタイガーリール ブレーカー付  外形図

※寸法図は製品の仕様変更等により異なる場合があります。

 
商品情報を表示

BT-30K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
温度センサー
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT-30K

-
4930510204543
370-2804
1台

1個

25,635( 28,199円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

漏電遮断器付の屋内用100V型コードリール。
【特長】
・あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリール。
・地絡保護専用型漏電遮断器。
【用途】
・電源の延長。

(i)ご注意

  • 定格電流:6Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール シンタイガーリール ブレーカー付の型番BT-30Kのページです。
型番BT-30Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

    コードリール(ブレーカー付)

    コードリール(ブレーカー付)

      AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

      AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

        シンディテモートリール(温度センサー付)

        シンディテモートリール(温度センサー付)

          コードリール アッパーリール

          コードリール アッパーリール

            コードリール スーパーサンデーリール

            コードリール スーパーサンデーリール

              AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

              AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

                コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

                  AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

                  AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

                    電工ドラム 100V一般型

                    電工ドラム 100V一般型

                      大容量型メタルセンサーリール メタセンボックス(金属感知機能付)

                      大容量型メタルセンサーリール メタセンボックス(金属感知機能付)

                        屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                        屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

                          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド エスコ アズワン ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ
                            通常価格 25,635円 46,996円 19,300円 13,833円 13,293円 11,546円 56,230円 8,666円 28,250円 17,179円 26,571円 26,150円 31,630円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 13日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V - - 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V -
                            電線長さ(m) 30 - 10 17+3 20 - 30 - 30 30 - - 30
                            電線太さ(mm2) 2 - 2 1.25 3.5 2 2 - 2 - - 2 2
                            電線芯数(C) 3 - 3 2 - - 3 - 3 - 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.8 - 1.875 1.8 1.8 1.8 1.875 1.8 1.875 - 1.8 - 1.875

                            コードリール シンタイガーリール ブレーカー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 漏電地絡保護専用と漏電過負荷短絡保護兼用の違いを教えてください。
                            A
                            漏電地絡保護専用は、漏電に対してのみ作動します。 漏電過負荷短絡保護兼用は、漏電に加えて短絡(ショート)や過負荷(使い過ぎ)についても作動します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BT-30KS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            温度センサー JANコード トラスココード 内容量

                            28,874円

                            ( 31,761円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4930510204673418-9621-

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました