(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール BR型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BR-301KX
コードリール BR型 コードリール BRガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,417円
税込単価
45,559円

漏電遮断器付の屋内用100V型コードリール。【特長】・安全作業の必需品、漏電遮...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 温度センサー:
  • 通電ランプ:
  • 電線種:
    ソフトンケーブルVCT
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

BR-301KX 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 円盤/BS型:鉄板製、BR型:樹脂製
  • 全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付。
 

■温度センサーについて

  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付 手動復帰型
    巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。

    注意:
    温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。
    電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。
コードリール BR型  温度センサー

ドラム部に内蔵

型番電線仕様コンセント仕様製品定格質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
BR-20120ソフトンケーブル
VCT 2.0×2
2P・15A・125V2P抜止め型×3100V・7A6.6
BR-30130ソフトンケーブル
VCT 2.0×2
2P・15A・125V2P抜止め型×3100V・6A7.8
BR-201KX20ソフトンケーブル
VCT 2.0×3
2P・15A・125V
接地付
2P接地付×3100V・7A7.2
BR-301KX30ソフトンケーブル
VCT 2.0×3
2P・15A・125V
接地付
2P接地付×3100V・6A8.8
BS-30130ソフトンケーブル
VCT 2.0×2
2P・15A・125V2P×4100V・6A8.4
BS-301K30ソフトンケーブル
VCT 2.0×3
2P・15A・125V
接地付
2P接地付×4100V・6A9.4
BR-501KX50ソフトンケーブル
VCT 2.0×3
2P・15A・125V
接地付
2P接地付×3100V・5A12.0
型番漏電遮断器ニュートビプラグコンセント
防塵キャップ
ドラム空転止め
(ブレーキ
ストッパー)
電源
パイロットランプ
接地端子温度センサー
BR-201過負荷付(1)--
BR-301過負荷付(1)--
BR-201KX過負荷付(1)
BR-301KX過負荷付(1)
BS-301地絡(2)--
BS-301K地絡(2)
BR-501KX過負荷付(1)
  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
 

■コードリールに内蔵されている漏電遮断器

GB-2EA,BJJ(BR-301他)
コードリール BR型  漏電遮断器1

漏電過負荷短絡保護兼用型
定格/2P 100/200V兼用15A
漏電感度電流/15mA
高速形/衝撃波不動作形

BS-23015(BS-301K他)
コードリール BR型  漏電遮断器2

漏電地絡保護専用型
定格/2P 100/200V兼用 30A
漏電感度電流/15mA
高速形/衝撃波不動作形

漏電過負荷短絡保護兼用(赤ラベル)=漏電+過負荷(使い週ぎ)+短絡(ショート)保護
※ 仕様表内では”過負荷付”と表記してあります。
漏電地絡保護専用(緑ラベル)=漏電保護のみ
※仕様表内では”地絡”と表記してあります。

規格表

型番寸法
BR-201H397×W315×D265
BR-301H397×W315×D265
BR-201KXH397×W315×D265
BR-301KXH397×W315×D265
BS-301H397×W315×D253
BS-301KH397×W315×D253

外形図

BR型

コードリール BR型  外形図1

( )内はBL型の寸法

BS型

コードリール BR型  外形図2

( )内はBFS型の寸法

※寸法図は製品の仕様変更等により異なる場合があります。

 
商品情報を表示

BR-301KX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電線長さ(m)
電線芯数(C)
コンセント個数
接地端子
2P・3P兼用プラグ
漏電遮断器仕様
JANコード
トラスココード
材質1
定格電流(A)
電線仕様芯数(C)
電線仕様長さ(m)
電線仕様太さ([[MM2]])
コンセント仕様個数
コンセント仕様定格
材質2
コンセント仕様形状
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR-301KX

30
3
3
漏電過負荷短絡保護兼用
4930510100401
106-3219
円盤:鉄板
6
3
30
2.0
3
2P・15A・125Vアース付
電線:ビニルキャプタイヤ
[[三相1]]
8.8
1台

1個

41,417( 45,559円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

漏電遮断器付の屋内用100V型コードリール。
【特長】
・安全作業の必需品、漏電遮断器付タイプのコードリール。
【用途】
・電源の延長。

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール BR型の型番BR-301KXのページです。
型番BR-301KXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール BR型

コードリール BR型

    コードリール 三相200V型

    コードリール 三相200V型

      単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

      単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

        コードリール AP型

        コードリール AP型

          屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

          屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

            JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

            JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)

              屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

              屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                メタルセンサーリール(ブレーカー付)

                メタルセンサーリール(ブレーカー付)

                  コードリール サンデーリール

                  コードリール サンデーリール

                    防雨型電工ドラム スタミナリー

                    防雨型電工ドラム スタミナリー

                      BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

                      BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

                        コードリール GS-30・NJ-101

                        コードリール GS-30・NJ-101

                          金属センサードラム(ブレーカー付)

                          金属センサードラム(ブレーカー付)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド アズワン 日動工業
                            通常価格 29,481円 25,096円 16,767円 18,652円 43,613円 14,645円 48,035円 48,223円 7,800円 56,800円 54,992円 17,000円 58,673円
                            通常出荷日 1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   10日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 三相200V 単相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線太さ(mm2) 2 - 2 - 2 2 2 2 - - 2 - 2
                            コンセント定格(kVA) 1.8 - - 1.8 - 1.8 - 1.8 1.8 - 1.8 - -
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール - コードリール コードリール 金属センサー
                            特徴 ブレーカー付 - 手動巻き - 防雨型 ブレーカー付 - ブレーカー付 - - 防雨型 - -

                            コードリール BR型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q BR型の円盤の材質がABS(樹脂製)なのはどうしてですか?
                            A
                            円盤を鉄に比べて絶縁性に優れた樹脂製とすることで、(感電に対する)安全性を高めています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BR-201
                            BR-201KX
                            BR-301
                            BR-501KX
                            BS
                            BS-301
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電線長さ
                            (m)
                            電線芯数
                            (C)
                            コンセント個数 接地端子 2P・3P兼用プラグ 漏電遮断器仕様 JANコード トラスココード 材質1 定格電流(A) 電線仕様芯数(C) 電線仕様長さ(m) 電線仕様太さ([[MM2]]) コンセント仕様個数 コンセント仕様定格 材質2 コンセント仕様形状 質量
                            (kg)
                            内容量

                            30,649円

                            ( 33,714円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2023--漏電過負荷短絡保護兼用型4930510100081106-3138-7------単相100V型6.6-

                            38,655円

                            ( 42,521円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2033漏電過負荷短絡保護兼用型4930510100500106-3201-7------単相100V型アース付7.2-

                            34,404円

                            ( 37,844円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3023--漏電過負荷短絡保護兼用型4930510100098106-3146-6------単相100V型7.8-

                            57,161円

                            ( 62,877円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5033漏電過負荷短絡保護兼用型4930510100517106-3227-5------単相100V型アース付12-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------------------

                            29,481円

                            ( 32,429円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3024--地絡保護専用型4930510100135106-3171-6------単相100V型8.4-

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました