(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール 業務用戦力リール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール 業務用戦力リール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,343円
税込単価
25,677円

メンテナンスが容易な屋内用100V型コードリール。【特長】・メンテナンス時はド...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125Vアース付
  • 温度センサー:
  • 通電ランプ:
  • 接地端子:
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • JANコード:
    4930510204345
  • トラスココード:
    370-3347
  • 定格電流(A):
    6
  • 仕様1:
    AC100V
  • 電線種:
    VCTソフトム
  • コンセント仕様形状:
    単相100V型アース付
  • 質量(kg):
    7.5
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:6Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

Loading...

プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ

GM-30K

GM-30K

GM-30K外形図

GM-30K外形図

製品仕様

型式電線仕様コンセン卜仕様製品定格漏電
遮断器
電源
パイロット
ランプ
接地
端子
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
●標準型【接地付】
GM-30K30VCT2.0×32P・15A・125V
接地付
125V・6A-7.5
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM-30K

1台

1個

23,343( 25,677円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メンテナンスが容易な屋内用100V型コードリール。
【特長】
・メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能。
・プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。
・コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンス。
【用途】
・電源の延長に最適。

(i)ご注意

  • 定格電流:6Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コードリール 業務用戦力リールの型番GM-30Kのページです。
型番GM-30Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール 業務用戦力リール

コードリール 業務用戦力リール

    コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

    コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

      標準型ドラム(屋内型) アース付

      標準型ドラム(屋内型) アース付

        コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

        コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

          電工ドラム 標準型100V 2芯 10m

          電工ドラム 標準型100V 2芯 10m

            防雨型コードリール(屋外用)

            防雨型コードリール(屋外用)

              防雨型レインボーリール(屋外用)

              防雨型レインボーリール(屋外用)

                電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

                電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

                  防雨型レインボーリール

                  防雨型レインボーリール

                    サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

                    サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

                      屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

                      屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

                        コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

                        コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

                          コードリール サンデーレインボーリールミニ

                          コードリール サンデーレインボーリールミニ

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 23,343円 26,843円 16,764円 38,417円 10,541円 30,917円 14,358円 20,556円 26,082円 34,963円 34,081円 31,630円 6,140円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線長さ(m) 30 30 10 - 10 30 30 10 30 30 30 50 10
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 1.25
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 - 1.8 - 1.8 1.8 - 1.8 1.8 1.8 1.8 1.875

                            コードリール 業務用戦力リールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サーモカット(温度センサー)とはどのようなものですか?
                            A
                            コードリールの電線は中筒ドラムにコイル状に何層にも巻かれており、電流が流れるこ とにより、抵抗熱が発生します。
                            特に巻いたまま多くの電流を使用しますと電線が溶解、 発火する危険があります。サーモカット(温度センサー)は、中筒ドラム中心部に設置されており、電線温度が80℃前後になると作動してコンセントへの給電をストップする装 置です。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました