(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,666円 ~ 19,959円  特別価格 
税込価格
9,533円 ~ 21,955円  特別価格 

コンパクトで使い勝手の良い屋内用ハイクラスコードリール。【特長】・手ごろなサイ...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 通電ランプ:
  • 仕様1:
    AC100V
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 円盤/鉄板製
  • 防塵扉
    コンセント本体と一体成形のコンセント防塵キャップ付。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防ぐ。
コードリール シンタイガーリール  製品特長
型番カラーケーブル電線仕様コンセント仕様製品定格質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
ST-30Sネイビーブルー30VCT 2.0×22P・15A・125V2P×4125V・6A6.3
GT-30KSジャーマンレッド30VCT 2.0×32P・15A・125V
接地付
2P接地付×4125V・6A7.1
ST-20ネイビーブルー20VCT 2.0×22P・15A・125V2P×4125V・6A4.9
ST-20S20
ST-30306.3
ST-20Kジャーマンレッド20VCT 2.0×32P・15A・125V
接地付
2P接地付×4125V・6A5.4
ST-20KS20
ST-30K307.1
PT-20アースグリーン20ソフトVCT 3.5×22P・15A・125V2P×4125V・10A6.0
型番フキュートビプラグコンセント防塵キャップ
防塵扉
電源パイロットランプ接地端子温度センサー
ST-30S--
GT-30KS
ST-20---
ST-20S--
ST-30---
ST-20K-
ST-20KS
ST-30K-
PT-20-
  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

規格表

型番寸法
ST-30SH340×W275×D211
GT-30KSH340×W275×D211

外形図

コードリール シンタイガーリール  外形図

※寸法図は製品の仕様変更等により異なる場合があります。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
コンセント仕様/定格
温度センサー
接地端子
2P・3P兼用プラグ
JANコード
トラスココード
材質1
定格電流(A)
電線仕様芯数(C)
電線仕様長さ(m)
電線仕様太さ([[MM2]])
コンセント仕様個数
材質2
電線種
コンセント仕様形状
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
3.5
2
2P・15A・125V
-
-
-
4930510204604
370-4033
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
10
2
20
-
4
-
ソフトVCT
[[二相2]]
6.0
1台

1個

16,403( 18,043円 )

1日目

20
2
2
2P・15A・125V
-
-
-
4930510204505
370-4432
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
6
2
20
2.0
4
-
VCT
[[二相2]]
4.9
1台

1個

8,666( 9,533円 )

1日目

20
2
3
2P・15A・125Vアース付
-
4930510204529
370-4441
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
6
3
20
2.0
4
-
VCT
[[三相1]]
5.4
1台

1個

16,783( 18,461円 )

1日目

20
2
3
2P・15A・125Vアース付
4930510204642
418-9752
-
6
-
-
-
-
-
VCT
単相100V型アース付
5.4
1台

1個

17,536円

16,797

( 18,477円 )

1日目

20
2
2
2P・15A・125V
-
-
4930510204635
418-9761
円盤:鉄板
6
2
20
2.0
4
電線:ビニルキャプタイヤ
VCT
[[二相2]]
4.9
1台

1個

13,597( 14,957円 )

1日目

30
2
2
2P・15A・125V
-
-
-
4930510204512
370-4459
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
6
2
30
2.0
4
-
VCT
[[二相2]]
6.3
1台

1個

12,814( 14,095円 )

1日目

30
2
3
2P・15A・125Vアース付
-
4930510204536
370-4467
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
6
3
30
2.0
4
-
VCT
[[三相1]]
7.1
1台

1個

15,255( 16,781円 )

1日目

30
2
3
2P・15A・125Vアース付
4930510204666
418-9779
円盤:鉄板
6
3
30
2.0
4
電線:ビニルキャプタイヤ
VCT
[[三相1]]
7.1
1台

1個

19,959( 21,955円 )

1日目

30
2
2
2P・15A・125V
-
-
4930510204659
418-9787
円盤:鉄板
6
2
30
2.0
4
電線:ビニルキャプタイヤ
VCT
[[二相2]]
6.3
1台

1個

15,973円

15,549

( 17,104円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトで使い勝手の良い屋内用ハイクラスコードリール。
【特長】
・手ごろなサイズに仕立てたコンパクト設計。
・あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリール。
・電線を巻いたままの状態で6A、全長(黄色の引き止めマークまで)引き出した状態で15Aまで使用可能。
【用途】
・屋内作業の電源延長に。

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

    コードリール サンタイガーリール

    コードリール サンタイガーリール

      AC125V/15A/50m コードリール

      AC125V/15A/50m コードリール

        AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

        AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

          AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

          AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

            AC200V/22A/30m コードリール(単相)

            AC200V/22A/30m コードリール(単相)

              AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

              AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

                AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)

                AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)

                  AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

                  AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

                    AC125V/32A/30m コードリール(極太/過負荷遮断)

                    AC125V/32A/30m コードリール(極太/過負荷遮断)

                      コードリール アッパーリール

                      コードリール アッパーリール

                        AC125V/15A/20m コードリール

                        AC125V/15A/20m コードリール

                          AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                          AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ハタヤリミテッド エスコ エスコ
                            通常価格 8,666円 14,017円 34,080円 12,900円 28,250円 29,640円 19,970円 32,330円 9,870円 47,880円 13,293円 22,570円 56,230円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V - - - 単相200V - - - - 単相100V - -
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.875 1.875 1.875 3.75 1.875 1.875 1.875 1.875 1.8 1.875 1.875
                            コンセント個数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール
                            通電ランプ - - - - - - - - - - -

                            コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            延長コードとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/31
                            長い距離を延長すると, 断面が細いものだと電圧降下により問題が生じることがあるので出来るだけ太いものにしたいと考えたとき, コードリールとして販売されている中ではトップクラスの太さを持つこの商品にしました.
                            コンデンサーモーターの始動などで単相100vながらも電圧の要る場面でこちらのコードリールにしたことで長い距離の延長が可能になりました.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q コンセント・プラグ定格15A、定格6Aとありますが、 実際には何A使えるのですか?
                            A
                            電線を巻いたままの状態では6A、電線を全長(黄色の引き止めマー クまで)引き出した状態では15Aまで使用できます。
                            Q コードリールは15A以上では使用できないのですか?
                            A
                            電線の許容電流はVCT2×2.0mm2で22Aありますが、コンセントは一般的に125V15A仕様ですので、最大15Aまでの使用しかできません。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました