(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール サンタイガーリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール サンタイガーリール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,017円 ~ 38,427円
税込価格
15,419円 ~ 42,270円

屋内用100V型コードリール。【特長】・ロングセラーリールのサンタイガーリール...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 通電ランプ:
  • 定格電流(A):
    5
  • 仕様1:
    AC100V
  • 電線種:
    VCTソフトムケーブル
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 円盤/鉄板製
型番電線仕様コンセント仕様製品定格質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
GT-2020VCTソフトムケーブル
 2.0×2
2P・15A・125V2P×4125V・5A4.2
GT-30207.0
GT-301KX30VCTソフトムケーブル
 2.0×3
2P・15A・125V
接地付
2P接地付×4125V・5A7.9
GT-20S20VCTソフトムケーブル
 2.0×2
2P・15A・125V2P×4125V・5A4.2
GT-30S30VCTソフトムケーブル
 2.0×2
2P・15A・125V2P×4125V・5A7.0
GT-5050VCTソフトムケーブル
 2.0×2
2P・15A・125V2P×4125V・5A10.0
GT-301KXS30VCTソフトムケーブル
 2.0×3
2P・15A・125V
接地付
2P接地付×4125V・5A7.9
GT-501KX50VCTソフトムケーブル
 2.0×3
2P・15A・125V
接地付
2P接地付×4125V・5A11.4
型番ニュートビプラグコンセント防塵キャップドラム空転止め電源パイロットランプ接地端子温度センサー
GT-20---
GT-30---
GT-301KX-
GT-20S---
GT-30S--
GT-50--
GT-301KXS
GT-501KX
  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

規格表

型番寸法
GT-20SH367×W307×D213
GT-30SH367×W307×D213
GT-50H367×W307×D231
GT-301KXSH367×W307×D213
GT-501KXH367×W307×D231

外形図

コードリール サンタイガーリール  外形図

( )内は50mタイプSBGE型の寸法

※寸法図は製品の仕様変更等により異なる場合があります。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
電線芯数(C)
コンセント仕様/定格
温度センサー
接地端子
2P・3P兼用プラグ
JANコード
トラスココード
材質1
電線仕様芯数(C)
電線仕様長さ(m)
コンセント仕様個数
コンセント仕様形状
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
2
2P・15A・125V
-
-
-
4930510204024
106-2743
-
-
-
-
単相100V型
4.2
1台

1個

14,055( 15,461円 )

1日目

20
2
2P・15A・125V
-
-
4930510204130
418-9655
-
-
-
-
単相100V型
4.2
1台

1個

14,017( 15,419円 )

1日目

30
2
2P・15A・125V
-
-
-
4930510204031
106-2751
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
2
30
4
[[二相2]]
7.0
1台

1個

15,016( 16,518円 )

1日目

30
2
2P・15A・125V
-
-
4930510204147
418-9671
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
2
30
4
[[二相2]]
7.0
1台

1個

15,810( 17,391円 )

1日目

50
2
2P・15A・125V
-
-
4930510204048
106-2760
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
2
50
4
[[二相2]]
10.0
1台

1個

22,059( 24,265円 )

1日目

30
3
2P・15A・125Vアース付
-
4930510204109
106-2891
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
3
30
4
[[三相1]]
7.9
1台

1個

22,536( 24,790円 )

1日目

30
3
2P・15A・125Vアース付
4930510204154
418-9663
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
3
30
4
[[三相1]]
7.9
1台

1個

24,366( 26,803円 )

1日目

50
3
2P・15A・125Vアース付
4930510204116
106-2905
-
3
50
4
[[三相1]]
11.4
1台

1個

38,427( 42,270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用100V型コードリール。
【特長】
・ロングセラーリールのサンタイガーリール。
・防じんキャップ、ネームプレート付。
【用途】
・電源の延長。

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール サンタイガーリール

コードリール サンタイガーリール

    AC125V/15A/50m コードリール

    AC125V/15A/50m コードリール

      コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

      コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

        AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)

        AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)

          コードリール マルチテモートリール

          コードリール マルチテモートリール

            AC200V/22A/30m コードリール(単相)

            AC200V/22A/30m コードリール(単相)

              AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

              AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

                AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)

                AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)

                  AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

                  AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

                    コードリール スーパーサンデーリール

                    コードリール スーパーサンデーリール

                      AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

                      AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

                        AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)

                        AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)

                          AC125V/32A/30m コードリール(極太/過負荷遮断)

                          AC125V/32A/30m コードリール(極太/過負荷遮断)

                            メーカー ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド エスコ エスコ エスコ エスコ ハタヤリミテッド エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 14,017円 34,080円 8,666円 36,050円 21,458円 29,640円 12,900円 32,330円 19,970円 11,546円 19,300円 23,210円 47,880円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V - 単相100V - 単相100V 単相200V - - - 単相100V 三相200V - -
                            電線太さ(mm2) 2 2 - 2 2 2 2 3.5 2 2 2 2 3.5
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.875 1.8 1.875 1.8 3.75 1.875 1.875 1.875 1.8 5 1.875 1.875
                            コンセント個数 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            コードリール サンタイガーリールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            屋外イベントで
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/04
                            屋外イベントで発電機からの延長ケーブルとして使用。
                            プラグカバーがあるのもいいけど、何よりタフさが気に入っています。長い設定があるのもGOOD。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 巻いたままではなぜ(本体シールに書かれている)定格電流までしか使えないのですか?
                            A
                            巻いたままで大電流を流すと、電線が熱を持って溶解するおそれがあるためです
                            Q サーモカット(温度センサー)とはどのようなものですか?
                            A
                            コードリールの電線は中筒ドラムにコイル状に何層にも巻かれており、電流が流れるこ とにより、抵抗熱が発生します。
                            特に巻いたまま多くの電流を使用しますと電線が溶解、 発火する危険があります。サーモカット(温度センサー)は、中筒ドラム中心部に設置されており、電線温度が80℃前後になると作動してコンセントへの給電をストップする装 置です。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました