(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール 標準型(温度センサー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール 標準型(温度センサー付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,500円 ~ 9,445円  特別価格 
税込価格
7,150円 ~ 10,390円  特別価格 

コンパクトで軽微な作業に便利な屋内用100Vコードリール。【特長】・電線仕様:...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    10
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 仕様1:
    AC100V
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

コンパクトタイプで軽微な作業に便利!屋内用100Vコードリールの特長

防塵扉 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵キャップ付。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防ぐ。

防塵扉
コンセント本体と一体成形のコンセント防塵キャップ付。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防ぐ。

フキュートビプラグ アースピンのスライドにより、2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるプラグ。

フキュートビプラグ
アースピンのスライドにより、2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるプラグ。

漏電遮断器(地絡保護専用) 漏電電流を感知して0.1秒内に電流を遮断し、感電事故を未然に防ぐ。

漏電遮断器(地絡保護専用)
漏電電流を感知して0.1秒内に電流を遮断し、感電事故を未然に防ぐ。

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー 漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰作業をカンタンに行うことができる。透明カバーなので外から動作状況が確認しやすい。

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー
漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰作業をカンタンに行うことができる。透明カバーなので外から動作状況が確認しやすい。

温度センサー 巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする。

温度センサー
巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする。

こんな時に漏電遮断器付コードリールが最適!

水気のある場所

水気のある場所

通電性の高い場所

通電性の高い場所

人が常時触れている場所

人が常時触れている場所

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線芯数(C)
コンセント個数
温度センサー
通電ランプ
接地端子
2P・3P兼用プラグ
JANコード
トラスココード
材質1
定格電流(A)
電線仕様芯数(C)
電線仕様長さ(m)
コンセント仕様個数
コンセント仕様定格
材質2
電線種
コンセント仕様形状
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
4
-
-
-
-
4930510206479
370-3525
円盤:鉄板
5
2
10
4
2P・15A・125V
電線:ビニルキャプタイヤ
VCTF
[[二相2]]防じんシャッター付
2.0
1台

2個

6,537( 7,191円 )

1日目

3
4
-
-
4930510206486
370-3533
-
5
-
-
-
-
-
VCTF
単相100V型アース付・防じんシャッター付
2.4
1台

2個

9,130( 10,043円 )

1日目

3
4
-
4930510206684
418-9680
-
5
-
-
-
-
-
VCTF
単相100V型アース付・防じんシャッター付
2.4
1台

2個

9,269円

7,956

( 8,752円 )

1日目

2
4
-
-
-
4930510206677
418-9698
-
5
-
-
-
-
-
VCTF
単相100V型防じんシャッター付
2.0
1台

2個

6,500円

6,283

( 6,911円 )

1日目

2
4
-
-
-
4930510206400
370-3541
円盤:鉄板
7
2
10
4
2P・15A・125V
電線:ビニルキャプタイヤ
VSRF
[[二相2]]防じんシャッター付
2.6
1台

2個

6,991( 7,690円 )

1日目

3
4
-
4930510206417
106-2883
円盤:鉄板
7
3
10
4
2P・15A・125V アース付
電線:ビニルキャプタイヤ
VCTF
[[三相1]]防じんシャッター付
2.8
1台

2個

9,445( 10,390円 )

1日目

3
4
4930510206660
418-9710
-
7
-
-
-
-
-
VSRF
単相100V型アース付・防じんシャッター付
2.8
1台

2個

9,273( 10,200円 )

4日目

2
4
-
-
4930510206653
418-9728
-
7
-
-
-
-
-
VCTF
単相100V型防じんシャッター付
2.6
1台

2個

7,589円

7,082

( 7,790円 )

1日目

2
4
-
-
-
4930510206172
106-2701
円盤:鉄板
5
2
10
4
2P・15A・125V
電線:ビニルキャプタイヤ
VCTF
[[二相2]]防じんシャッター付
2.3
1台

2個

7,018円

6,316

( 6,948円 )

1日目

2
4
-
-
4930510206332
418-9701
円盤/鉄板 電線/ビニルキャプタイヤ
5
2
10
4
2P・15A・125V
-
VCTF
[[二相2]]防じんシャッター付
2.3
1台

2個

8,093( 8,902円 )

1日目

3
2
-
4930510206158
370-3843
-
5
-
-
-
2P・15A・125V アース付
-
VCTF
単相100V型アース付
2.1
1台

2個

8,969円

8,669

( 9,536円 )

1日目

2
2
-
-
4930510206691
424-9933
-
5
-
-
-
-
-
VCTF
単相100V型
1.7
1台

2個

7,727円

7,211

( 7,932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトで軽微な作業に便利な屋内用100Vコードリール。
【特長】
・電線仕様: VCT2.0mm2×3C。
・製品定格: 125V・6A。
・コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 4個。
・2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。
・温度センサー付。
【用途】
・屋内作業の電源延長に。

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール 標準型(温度センサー付)

コードリール 標準型(温度センサー付)

    AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)

    AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)

      BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

      BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

        AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

        AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

          コードリール コンセットリール

          コードリール コンセットリール

            標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

            標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

              AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

              AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

                電工ドラム NPWシリーズ

                電工ドラム NPWシリーズ

                  戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

                  戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

                    マジックリール(屋内型)

                    マジックリール(屋内型)

                      AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

                      AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

                        コードリール サンデーレインボーリールミニ

                        コードリール サンデーレインボーリールミニ

                          AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

                          AC125V/15Aコードリール(サーモカット付)

                            メーカー ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ アズワン ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ ハタヤリミテッド エスコ
                            通常価格 6,500円 8,580円 54,992円 9,870円 17,477円 14,563円 28,250円 27,707円 42,518円 29,212円 12,900円 6,140円 19,970円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V - 単相100V - 単相100V - - 単相100V 単相100V - - 単相100V -
                            電線長さ(m) 10 10 30 10 30 - 30 30 - 30 10 10 -
                            電線太さ(mm2) 2 1.25 2 2 2 - 2 - 2 2 2 1.25 2
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.875 1.8 1.875 1.8 - 1.875 - 1.8 - 1.875 1.875 1.875
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール - コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            コードリール 標準型(温度センサー付)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            屋内作業場での電気ケーブルの延長
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/29
                            屋内の作業場で電気工具のケーブルを延長するために使用。
                            コンパクトで軽いので、取り回しが良いです。色もカフェオレで、なかなかかわいい見た目で、愛着がわきます。コンセントプラグを抜いた状態だと、防塵シャッターによってプラグ穴が閉じるので、ホコリなどの侵入が防げて安心できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            延長
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/29
                            安価でとても助かります。ただ防塵シャッターが固めで差し込む時に力が要るのが少し気になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋内の作業場でのケーブル延長
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/30
                            コンパクトで軽いので、持ち運びやすいです。
                            防塵シャッターによってプラグ穴が閉じるので、一般環境で保管しておいても異物やほこりなどの侵入が防げてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/29
                            信頼できるメーカーの物が低価格で直ぐに届けていただきたすかりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アースとはなんですか?
                            A
                            万が一、漏電したときに電気を大地に逃がす役目をするのがアースです。 漏電している器具や電線にさわると、電気は本来の道筋ではなく、より電気を通しやすい人体を通り大地に流れていきます。この時に衝撃を受けることを感電と言います。アース してあれば、電気はアースを通して大地に流れるため、感電の危険を少なくすることがで きます。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました