(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール AP型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール AP型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,652円 ~ 44,459円  特別価格 
税込価格
20,517円 ~ 48,905円  特別価格 

屋内用100V型コードリール。【特長】・油やホコリが原因で起こるコンセントの火...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 通電ランプ:
  • 定格電流(A):
    7
  • 仕様1:
    AC100V
  • 電線種:
    ソフトンケーブルVCT
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:7Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 円盤/鉄板製
型番電線仕様コンセント仕様製品定格質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
AP-20120ソフトンケーブル
VCT 2.0×2
2P・15A・125V2P抜止め型×3125V・7A6.6
AP-201K20ソフトンケーブル
VCT 2.0×3
2P・15A・125V
接地付
2P接地付×3125V・7A7.2
AP-30130ソフトンケーブル
VCT 2.0×2
2P・15A・125V2P抜止め型×3125V・7A7.8
AP-301K30ソフトンケーブル
VCT 2.0× 3
2P・15A・125V
接地付
2P接地付×3125V・7A8.8
AP-33130ソフトンケーブル
VCT 3.5×2
2P・15A・125V2P抜止め型×3125V・7A9.4
LP-331K30ソフトンケーブル
VCT 3.5×3
2P・15A・125V
接地付
2P接地付×3125V・7A12.0
型番ニュートビプラグコンセント防塵キャップドラム空転止め電源パイロットランプ接地端子温度センサー
AP-201---
AP-201K--
AP-301--
AP-301K
AP-331---
LP-331K-
  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付。
  • 温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

規格表

型番寸法
AP-201H397×W315×D242
AP-201KH397×W315×D242
AP-301H397×W315×D242
AP-301KH397×W315×D242
AP-331H397×W315×D242
LP-331KH397×W315×D288

外形図

コードリール AP型  外形図

( )内はLP型の寸法

※寸法図は製品の仕様変更等により異なる場合があります。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
接地端子
2P・3P兼用プラグ
JANコード
トラスココード
コンセント仕様定格
コンセント仕様形状
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
2
2
-
-
4930510100012
106-2778
-
単相100V型コンセントキャップ付
6.6
1台

1個

18,652円

18,030

( 19,833円 )

1日目

20
2
3
4930510100159
106-2913
-
単相100V型アース付・コンセントキャップ付
7.2
1台

1個

26,458( 29,104円 )

1日目

30
2
2
-
-
4930510100029
106-2786
-
単相100V型コンセントキャップ付
7.8
1台

1個

20,778( 22,856円 )

1日目

30
2
3
4930510100166
106-2921
-
単相100V型アース付・コンセントキャップ付
8.8
1台

1個

31,852円

29,727

( 32,700円 )

1日目

30
3.5
2
-
-
4930510100050
106-2808
-
単相100V型コンセントキャップ付
9.4
1台

1個

27,600( 30,360円 )

1日目

30
3.5
3
4930510100197
106-4355
2P・15A・125V アース付
単相100V型アース付
12
1台

1個

44,459円

39,230

( 43,153円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用100V型コードリール。
【特長】
・油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止。ワンタッチオープンタイプ。
【用途】
・電源の延長。

(i)ご注意

  • 定格電流:7Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール AP型

コードリール AP型

    コードリール 三相200V型

    コードリール 三相200V型

      単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

      単相200V型 コードリール 20ミリ 20A

        コードリール サンデーリール

        コードリール サンデーリール

          コードリール GS-30・NJ-101

          コードリール GS-30・NJ-101

            コードリール BR型

            コードリール BR型

              コードリール 標準型(温度センサー付)

              コードリール 標準型(温度センサー付)

                ソフトケーブルコードリール 30m・50m

                ソフトケーブルコードリール 30m・50m

                  屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                  屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                    電工ドラム NPWシリーズ

                    電工ドラム NPWシリーズ

                      メタルセンサーリール(ブレーカー付)

                      メタルセンサーリール(ブレーカー付)

                        サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                        サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                          BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

                          BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド アズワン ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 日動工業 アズワン ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 18,652円 25,096円 16,767円 7,800円 17,000円 29,481円 6,500円 14,416円 48,035円 27,707円 48,223円 9,381円 54,992円
                            通常出荷日 1日目   1日目   19日目   1日目~   10日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   10日目~   1日目   1日目   2日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 三相200V 単相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            コンセント定格(kVA) 1.8 - - 1.8 - 1.8 1.8 1.8 - - 1.8 1.8 1.8
                            コンセント個数 3 3 2 4 - - - 4 3 3 2 4 5
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール
                            通電ランプ - - - - - - -

                            コードリール AP型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 抜止めコンセントとはなんですか
                            A
                            抜止めコンセントは、一般の差し込みプラグで回転させるとロックされる(抜けにくくなる)コンセントです。(簡易的なロック式です)

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました