(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コードリール スーパーサンデーリール
  • 数量スライド割引

コードリール スーパーサンデーリール (レビュー)

通常価格(税別)
11,546円 ~ 27,857円
税込価格
12,701円 ~ 30,643円
通常出荷日
1日目
屋内用100V型コードリール。
【特長】
・ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字。
・防塵シャッターがコンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止。
・2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグ。(GV-501Kのみ)
・頑丈な本体を構成する主部品はオール鉄製。
・コンセントはフェノール樹脂製で高負荷にも安心。防塵キャップが付いてホコリの侵入を防ぐ。
・電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)
・電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。
【用途】
・電源の延長。

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

コードリール スーパーサンデーリールのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    バキュームの延長コード
    評価 5.0満足度:5.02022/03/03
    落ち葉をバキュームで片づける際にコードを延長するために購入。
    特にマイナスポイントはありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電源の延長
    評価 5.0満足度:5.02021/09/21
    軽くて使い勝手もよい。ただ延長したいだけなら用途としは十分。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール スーパーサンデーリール

コードリール スーパーサンデーリール

    コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

    コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

      サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

      サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

        防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

        防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

          防雨型レインボーリール

          防雨型レインボーリール

            戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

            戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

              特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

              特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

                AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

                AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

                  屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                  屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                    AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

                    AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

                      シンサンデーリール(温度センサー付) 20m

                      シンサンデーリール(温度センサー付) 20m

                        屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

                        屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

                          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ 日動工業 エスコ ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ
                            通常価格 11,546円 9,222円 34,963円 59,131円 26,082円 42,518円 40,273円 31,630円 32,529円 51,710円 11,495円 40,275円 55,580円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V -
                            電線太さ(mm2) 2 1.25 2 2 2 2 2 2 2 2 1.25 2 2
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 - 1.875 - 1.875 1.8 - 1.875
                            コンセント個数 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 - 3
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。