(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,222円 ~ 11,740円
税込価格
10,144円 ~ 12,914円

屋内用100V型コードリール。【特長】・防塵扉付なので使用しない時はキャップを...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    1.25
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V
  • 温度センサー:
    -
  • 通電ランプ:
    -
  • 接地端子:
    -
  • 2P・3P兼用プラグ:
    -
  • 材質1:
    円盤:鉄板
  • 電線仕様芯数(C):
    2
  • コンセント仕様個数:
    4
  • 材質2:
    電線:ビニルキャプタイヤ
  • 仕様1:
    AC100V
  • 電線種:
    VCT
  • コンセント仕様形状:
    [[二相2]]
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 円盤:鉄板性
型番電線仕様コンセント仕様製品定格質量
(kg)
寸法
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
D-2020VCT 1.25 × 22P・15A・125V×4125V・5A3.9H316×W255×D201
D-3030125V・4A5.2

・定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

外形図

コードリール シンタイガーリール  外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
JANコード
トラスココード
定格電流(A)
電線仕様長さ(m)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
4930510405704
370-3029
5
20
3.9
1台

1個

9,222( 10,144円 )

1日目

30
4930510405728
287-6230
4
30
5.2
1台

1個

11,740( 12,914円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用100V型コードリール。
【特長】
・防塵扉付なので使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止。
【用途】
・電源の延長。

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

    コードリール AP型

    コードリール AP型

      防雨型コードリール(屋外用)

      防雨型コードリール(屋外用)

        防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

        防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

          コードリール シンサンデーリール

          コードリール シンサンデーリール

            屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

            屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

              シンディテモートリール(温度センサー付)

              シンディテモートリール(温度センサー付)

                屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                  屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

                  屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

                    防雨型電工ドラム スタミナリー

                    防雨型電工ドラム スタミナリー

                      シンサンデーリール(温度センサー付) 20m

                      シンサンデーリール(温度センサー付) 20m

                        コードリール BR型

                        コードリール BR型

                          コードリール スーパーサンデーリール

                          コードリール スーパーサンデーリール

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 9,222円 18,652円 30,917円 32,610円 7,889円 26,150円 13,833円 48,035円 30,885円 56,800円 11,495円 29,481円 11,546円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線太さ(mm2) 1.25 - 2 2 1.25 2 1.25 2 2 - 1.25 2 2
                            電線芯数(C) 2 - 3 3 2 3 2 3 3 - 2 - -
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 - 1.8 - 1.8 - - - 1.8 1.8 1.8
                            コンセント個数 4 3 3 3 4 3 3 3 - - 4 - 4

                            コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メンテナンス作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/07
                            価格での購入でしたが問題無く使用できます。キャップは気持ち程度ですぐ取れそうですが必要最低限、安価で割り切れば良い品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q コードリールは15A以上では使用できないのですか?
                            A
                            コンセントは一般的に125V15A仕様ですので、最大15Aまでの使用しかできません。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました