(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール シンサンデーリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール シンサンデーリール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,889円 ~ 12,334円
税込価格
8,678円 ~ 13,567円

屋内用100V型コードリール。【特長】・C-20SIN: ツートンカラーのドラ...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    1.25
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V
  • 温度センサー:
    -
  • 通電ランプ:
    -
  • 接地端子:
    -
  • 2P・3P兼用プラグ:
    -
  • 材質1:
    円盤:鉄板
  • 電線仕様芯数(C):
    2
  • 電線仕様太さ([[MM2]]):
    1.25
  • コンセント仕様個数:
    4
  • 本体色:
  • 定格電圧(V):
    125
  • 限度電流(A):
    15
  • 材質2:
    電線:ビニルキャプタイヤ
  • 仕様1:
    AC100V
  • 電線種:
    VCT
  • コンセント仕様形状:
    [[二相2]]
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 円盤:鉄板性
  • 全機種コンセント防塵シャッター付
型番電線仕様コンセント仕様製品定格質量
(kg)
寸法電線色
長さ(m)種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
C-2020VCT 1.25 × 22P・15A・125V×4125V・5A4.0H328×W258×D200オレンジイエロー
C-3030125V・4A5.2H328×W258×D200ベニーレッド
  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

外形図

コードリール シンサンデーリール  外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
JANコード
トラスココード
定格電流(A)
電線仕様長さ(m)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
4930510405308
370-2821
5
20
4.0
1台

2個

7,889( 8,678円 )

1日目

30
4930510405322
370-2839
4
30
5.2
1台

1個

12,334( 13,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用100V型コードリール。
【特長】
・C-20SIN: ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、防塵シャッター付コンセント、20mタイプ。
・S-30SIN: 全面フラットパネル、防塵シャッター付コンセント、30mタイプ。
【用途】
・電源の延長。

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール シンサンデーリール

コードリール シンサンデーリール

    コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

    コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

      防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

      防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

        防雨型コードリール(屋外用)

        防雨型コードリール(屋外用)

          シンサンデーリール(温度センサー付) 20m

          シンサンデーリール(温度センサー付) 20m

            屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

            屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

              防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

              防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                抜止式コンセントドラム 30m アース付

                抜止式コンセントドラム 30m アース付

                  AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                  AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                    シンディテモートリール(温度センサー付)

                    シンディテモートリール(温度センサー付)

                      AC125V/15A コードリール(アース付)

                      AC125V/15A コードリール(アース付)

                        コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

                        コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

                          コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

                          コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド エスコ
                            通常価格 7,889円 9,222円 32,610円 30,917円 11,495円 54,535円 59,131円 39,825円 25,180円 13,833円 26,280円 31,630円 33,370円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   19日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V - 単相100V -
                            電線太さ(mm2) 1.25 1.25 2 2 1.25 2 2 2 2 1.25 2 2 2
                            電線芯数(C) 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 - 1.8 1.8 - 1.8 1.8 1.875 1.8 1.875 1.8 1.875
                            コンセント個数 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3

                            コードリール シンサンデーリールのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            延長コードとして
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/07
                            延長コードとして1年使うと、プラグがグラグラになってきます。
                            2ピンだけ使ってもそうなるし、もともとこの製品だけ弱いみたいで次に買うことは無いかな・・・
                            同社の他製品より圧倒的に耐久性が無い。安いけどそれなりかも・・・

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q コンセント・プラグ定格15A、定格5Aや6Aとありますが、 実際には何A使えるのですか?
                            A
                            電線を巻いたままの状態では6A、電線を全長(黄色の引き止めマー クまで)引き出した状態では15Aまで使用できます
                            Q コードリールは15A以上では使用できないのですか?
                            A
                            コンセントは一般的に125V15A仕様ですので、最大15Aまでの使用しかできません。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました