(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードリール サンデーリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードリール サンデーリール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,800円 ~ 19,566円
税込価格
8,580円 ~ 21,523円

実用性と堅牢性を持ち合わせた屋内用100Vコードリール。【特長】・S-30 製...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 定格電流(A):
    5
  • 仕様1:
    AC100V
  • 仕様2:
    防じんシャッター付
  • 電線種:
    VCT
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

長年、プロに信頼されているサンデーリールの特長

防塵シャッター付コンセント 信頼性の高いフェノール樹脂製コンセントで高付加にも安心。防塵シャッターを内蔵。ホコリの侵入を防ぐ。

防塵シャッター付コンセント
信頼性の高いフェノール樹脂製コンセントで高付加にも安心。防塵シャッターを内蔵。ホコリの侵入を防ぐ。

フレーム 独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いたときに安定する凸部を背面部に一体に形成している。

フレーム
独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いたときに安定する凸部を背面部に一体に形成している。

前面フラットパネル 美しさに実用性をプラス。前面部から出っ張りをなくしたため、ひっかかることがない。

前面フラットパネル
美しさに実用性をプラス。前面部から出っ張りをなくしたため、ひっかかることがない。

フキュートビプラグ アースピンのスライドにより、2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるプラグ。

フキュートビプラグ
アースピンのスライドにより、2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるプラグ。

温度センサー 巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする。 ※S型のみ

温度センサー
巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする。
※S型のみ

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
コンセント仕様/定格
温度センサー
通電ランプ
接地端子
2P・3P兼用プラグ
JANコード
トラスココード
材質1
電線仕様芯数(C)
電線仕様長さ(m)
コンセント仕様個数
材質2
コンセント仕様形状
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
2
2
2P・15A・125V
-
-
-
-
4930510405025
106-2727
円盤:鉄板
2
30
4
電線:ビニルキャプタイヤ
[[二相2]]
6.6
1台

1個

10,883( 11,971円 )

2日目

30
2
2
2P・15A・125V
-
-
-
4930510406077
418-9647
円盤:鉄板
-
-
-
電線:ビニルキャプタイヤ
単相100V型
6.6
1台

1個

10,282( 11,310円 )

1日目

50
2
2
2P・15A・125V
-
-
-
4930510405032
106-2735
-
2
50
4
-
[[二相2]]
10.2
1台

1個

17,774( 19,551円 )

2日目

30
2
3
2P・15A・125Vアース付
-
4930510405049
370-3355
円盤:鉄板
-
-
-
電線:ビニルキャプタイヤ
単相100V型アース付
7.2
1台

1個

18,579( 20,437円 )

1日目

30
2
3
2P・15A・125Vアース付
4930510406084
418-9639
円盤:鉄板
-
-
-
電線:ビニルキャプタイヤ
単相100V型アース付
7.2
1台

1個

19,566( 21,523円 )

1日目

20
1.25
2
2P・15A・125V
-
-
-
-
4930510405070
370-4289
円盤:鉄板
2
20
4
電線:ビニルキャプタイヤ
[[二相2]]
4.6
1台

2個

7,800( 8,580円 )

1日目

20
1.25
2
2P・15A・125V
-
-
-
4930510406053
418-9736
円盤:鉄板
-
-
-
電線:ビニルキャプタイヤ
単相100V型
4.6
1台

2個

8,529( 9,382円 )

1日目

30
1.25
2
2P・15A・125V
-
-
-
-
4930510405018
106-2719
円盤:鉄板
2
30
4
電線:ビニルキャプタイヤ
[[二相2]]
5.8
1台

1個

10,695( 11,765円 )

1日目

30
1.25
2
2P・15A・125V
-
-
-
4930510406060
418-9744
円盤:鉄板
2
30
4
電線:ビニルキャプタイヤ
[[二相2]]
5.8
1台

1個

10,276( 11,304円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

実用性と堅牢性を持ち合わせた屋内用100Vコードリール。
【特長】
・S-30 製品定格: 125V・5A、コンセント定格: 2P・15A・125V、コンセント個数: 4個。
・S-30S 製品定格: 125V・5A、コンセント定格: 2P・15A・125V、コンセント個数: 4個、温度センサー付。
・GS-50 製品定格: 125V・5A、コンセント定格:2P・15A・125V、コンセント個数: 4個、温度センサー付。
【用途】
屋内作業の電源延長に。

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードリール サンデーリール

コードリール サンデーリール

    コードリール サンタイガーリール ブレーカー付

    コードリール サンタイガーリール ブレーカー付

      コードリール 標準型(温度センサー付)

      コードリール 標準型(温度センサー付)

        AC125V/15A コードリール(アース付)

        AC125V/15A コードリール(アース付)

          AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)

          AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)

            コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

            コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

              AC125V/15A/50m コードリール

              AC125V/15A/50m コードリール

                AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

                AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

                  電工ドラム 100V一般型

                  電工ドラム 100V一般型

                    AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

                    AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

                      AC125V/12A×6.0m オートリール

                      AC125V/12A×6.0m オートリール

                        AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                        AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                          屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

                          屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ エスコ ハタヤリミテッド エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ ハタヤリミテッド
                            通常価格 7,800円 25,076円 6,500円 26,280円 10,250円 38,417円 34,080円 9,870円 17,179円 21,660円 12,060円 25,180円 43,613円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 13日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V - - 単相100V - - 単相100V - - - 単相100V
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.875 1.875 1.8 1.875 1.875 - 1.875 1.875 1.875 -
                            コンセント個数 4 4 - 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール
                            定格電流(A) 5 5 - - - 5 - - - - - - 5

                            コードリール サンデーリールのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            電動工具
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/28
                            電動工具用に使っています。
                            安定した電源供給で信頼して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用に
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/01
                            今まで使用していたコードリールが断線により使用不能になったので
                            新しく購入。
                            防塵シャッター付きで本体に使用での注意書きがあり
                            作業でのうっかりミス防止にいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電動工具での使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                            安心のメーカーで使っていて不満はありません。目新しい機能はありませんが、普通に使える事が大事です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 温度センサーとはどのようなものですか?
                            A
                            コードリールの電線は中筒ドラムにコイル状に何層にも巻かれており、電流が流れることにより、抵抗熱が発生します。
                            特に巻いたまま多くの電流を使用しますと電線が溶解、発火する危険があります。サーモカット(温度センサー)は、中筒ドラム中心部に設置されており、電線温度が80℃前後になると作動してコンセントへの給電をストップする装置です。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました