(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動巻アースリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動巻アースリール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,025円 ~ 35,708円  特別価格 
税込価格
30,828円 ~ 39,279円  特別価格 

【特長】・ばねによる自動巻取式です。・ラチェット機構付だから必要に応じワイヤー...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    その他
  • 電線太さ(mm2):
    その他
  • 電線芯数(C):
    1
  • 商品タイプ:
    延長コード
  • 特徴:
    自動巻き
  • アースクリップ仕様定格電流値(A):
    50
  • 電線種:
    Φ2.5ステンレス鋼線

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
仕様
電線太さその他(mm2)
ホース内径×外径(mm)
JANコード
トラスココード
材質1
質量(Kg)
取付
ワイヤー構成
取付一次側
取付二次側
最高使用圧力
特長1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
据え置き巻取タイプ
3
-
4993091100253
375-4154
-
3.5
-
-
-
-
-
ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。
1台

1個

28,025( 30,828円 )

1日目

10
吊下げ取付タイプ
3
-
4993091100260
375-4162
-
3.5
-
-
-
-
-
ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。
1台

1個

28,025( 30,828円 )

1日目

15
-
4
φ15.9×φ25.0
4993091100277
481-2158
アースクリップ:SPCC(銅メッキ+ニッケルメッキ施工)
5.3
吊り下げ
仕上外型4(ナイロンコーティング)、導体3.18(亜鉛メッキ鋼線)
G3/4 30度メスシート
R3/4
0.98Mpa
-
-

1個

35,708円

29,223

( 32,145円 )

1日目

15
-
4
φ19.0×φ30.5
4993091100284
481-2166
アースクリップ:SPCC(銅メッキ+ニッケルメッキ施工)
5.3
吊り下げ
仕上外型4(ナイロンコーティング)、導体3.18(亜鉛メッキ鋼線)
G3/4 30度メスシート
R3/4入
0.98Mpa
-
-

1個

35,708円

29,223

( 32,145円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばねによる自動巻取式です。
・ラチェット機構付だから必要に応じワイヤーを引き出せます。
・ワ​イ​ヤ​ー​に​は​透​明​ナ​イ​ロ​ン​コ​ー​テ​ィ​ン​グ​を​施​し​て​あ​り​ま​す​。
【用途】
・静電気の除去。
・タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動巻アースリール

自動巻アースリール

    手動巻アースリール 50Aアースクリップ付

    手動巻アースリール 50Aアースクリップ付

      トクサンデーリール(温度センサー付)

      トクサンデーリール(温度センサー付)

        コードマック 三相200V

        コードマック 三相200V

          コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

          コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

            コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

            コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

              電源リール コードマック

              電源リール コードマック

                アースリール

                アースリール

                  アースリール 50Aアースクリップ付

                  アースリール 50Aアースクリップ付

                    ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

                    ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

                      シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                      シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                        日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

                        日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

                          OKSフォークリフト充電用オートリール

                          OKSフォークリフト充電用オートリール

                            メーカー 中発販売 中発販売 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 中発販売 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 28,025円 7,490円 9,936円 71,083円 70,716円 62,510円 20,915円 8,300円 11,625円 22,379円 28,000円 120,522円 174,166円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目~   11日目   10日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) その他 その他 単相100V - 三相200V 単相100V 単相100V その他 - 単相100V 単相100V その他 その他
                            電線太さ(mm2) その他 - 1.25 - 2 2 - 0.75 - 1.25 2 2 3.5
                            電線芯数(C) 1 1 2 - - - - 1 1 - 3 3 4
                            商品タイプ 延長コード - 電源リール - 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール コードリール 電源リール 電源リール 充電器(バッテリー用) 電源リール
                            特徴 自動巻き 手動巻き - - 自動巻き 自動巻き 自動巻き 手動巻き 手動巻き 自動巻き 防雨型 ブレーカー付 -

                            自動巻アースリールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました