(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高級一行撫刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高級一行撫刷毛

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,433円
税込単価
1,576円

【特長】・柄は茶色塗装です。・クロス張りの空気抜きに。毛材質:豚毛

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 刷毛幅(mm):
    72
  • 毛丈(mm):
    13
  • 全長(mm):
    270
  • トラスココード:
    295-1517
  • 質量(g):
    115
  • 特長:
    柄は茶色塗装です。
  • 用途:
    クロス張りの空気抜きに。
  • 毛材質:
    豚毛
  • 柄材質:
  • 内容量:
    1本

型番

NO214K1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO214K1

1本

5個

1,433( 1,576円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄は茶色塗装です。
・クロス張りの空気抜きに。
毛材質:豚毛

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高級一行撫刷毛の型番NO214K1のページです。
型番NO214K1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高級一行撫刷毛

高級一行撫刷毛

    アサヒペン おさえハケ250MM

    アサヒペン おさえハケ250MM

      アサヒペン おさえハケ180MM

      アサヒペン おさえハケ180MM

        安全地帯専用ローラー

        安全地帯専用ローラー

          内装用スチールローラー

          内装用スチールローラー

            道路ライン用ローラー替筒 P6B

            道路ライン用ローラー替筒 P6B

              道路ライン用ハンドル P6H 幅6インチ

              道路ライン用ハンドル P6H 幅6インチ

                ウレタンローラー

                ウレタンローラー

                  PCミニローラーバケ

                  PCミニローラーバケ

                    大田製作所 ジュラコンローラー

                    大田製作所 ジュラコンローラー

                      ステンレスシームローラー

                      ステンレスシームローラー

                        内装用ジュラコンローラー

                        内装用ジュラコンローラー

                          大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

                          大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

                            メーカー 大田製作所 アサヒペン アサヒペン ITW SK-11 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大田製作所 アサヒペン 大田製作所 大田製作所 SK-11 大田製作所
                            通常価格 1,433円 781円 641円 446円 1,927円 1,249円 2,597円 2,655円 434円 1,022円 3,664円 1,708円 2,089円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 刷毛 - - ローラー ローラー その他 その他 ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー
                            刷毛幅(mm) 72 - - - - - - - - - - - -
                            毛丈(mm) 13 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 270 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 295-1517 - - - - - - - - - - - -

                            高級一行撫刷毛のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました