(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトウレタンローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフトウレタンローラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,748円 ~ 5,567円
税込価格
4,123円 ~ 6,124円

転圧をかけたときに相手に傷をつけにくいローラー。【特長】・従来のウレタンローラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ローラー
  • ローラー部材質:
    ウレタンゴム
  • 材質1:
    ローラー部:ウレタンゴム
  • 柄長さ(mm):
    140
  • ローラー径(mm):
    φ35
  • 特長:
    従来のウレタンローラーより軟らかく特別加工を行っています。
  • 用途:
    ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。
  • 仕様:
    ベアリング入
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ウレタンローラーの外観
  • ウレタンローラー(ベアリング入り)
  • ローラー幅φ35(直径35mm)×40 柄長さ140mm
  • クロスのジョイント押えに使用。
  • φ35(直径35mm)×75のワイドもある。
商品情報を表示

型番リスト

型番
硬度
トラスココード
JANコード
質量(g)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
45度
385-7409
4580157660877
160.000
75
1本

2個

5,567( 6,124円 )

1日目

60度
252-0371
4580157660082
120.000
40
1本

2個

3,748( 4,123円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

転圧をかけたときに相手に傷をつけにくいローラー。
【特長】
・従来のウレタンローラーより軟らかく特別加工を行っている。
・通常のクロスから柔らかいクロスまで使用でき、光沢の心配もない。
・ローラーのコマが柔らかいため、壁紙を押さえるときに模様などをつぶさないで押さえることができる。
・ソフトに転圧をかけるときに便利。
【用途】
・ビニールクロスや腰の強い壁紙に。
・壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。
・紙や和紙などの柔らかい壁紙の転圧に利用。
・シールなどの貼り付けにも便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトウレタンローラー

ソフトウレタンローラー

    ウレタンローラー

    ウレタンローラー

      ステンレスシームローラー

      ステンレスシームローラー

        大田製作所 ジュラコンローラー

        大田製作所 ジュラコンローラー

          大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

          大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

            内装用スチールローラー

            内装用スチールローラー

              内装用プラスチックローラー 35mm×40mm

              内装用プラスチックローラー 35mm×40mm

                内装用プラスチックローラー 35mm×75mm

                内装用プラスチックローラー 35mm×75mm

                  PCローラーバケスペアスリム万能用

                  PCローラーバケスペアスリム万能用

                    パイプペイントスペア

                    パイプペイントスペア

                      内装用ジュラコンローラー

                      内装用ジュラコンローラー

                        モルトローラー セット 3MSH

                        モルトローラー セット 3MSH

                          ローラーバケスペア万能用

                          ローラーバケスペア万能用

                            メーカー 大田製作所 大田製作所 大田製作所 大田製作所 大田製作所 SK-11 SK-11 SK-11 アサヒペン 大塚刷毛製造 SK-11 ハンディ・クラウン アサヒペン
                            通常価格 3,748円 2,655円 3,664円 1,022円 2,089円 1,927円 1,099円 1,275円 620円 1,763円 1,708円 563円 263円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~  
                            商品タイプ ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー その他 ローラー ローラー ローラー
                            ローラー部材質 ウレタンゴム ウレタンゴム ステンレス(SUS303) ジュラコン樹脂 ジュラコン樹脂 - ジュラコン樹脂 ジュラコン樹脂 - - ジュラコン樹脂 ウレタンゴム -
                            材質1 ローラー部:ウレタンゴム ローラー部:ウレタンゴム(硬度90度) ローラー部:ステンレス(SUS303) ローラー部:ジュラコン[[R上]]樹脂 ローラー部:ジュラコン[[R上]]樹脂 - - - - - - - -
                            柄長さ(mm) 140 140 140 140 140 - - - - - - - -
                            ローラー径(mm) φ35 φ35 φ35 φ35 φ35 - - - - - - - -

                            ソフトウレタンローラーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ステッカーの圧着に
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/04
                            本来の使用用途とは違うかもしれませんがステッカーラベル貼り付け時の圧着に使用しました。
                            手で押さえつけるよりも楽で余計な手油が付着せず便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステッカー圧着エア抜き
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/25
                            ステッカー張り付け時のエア抜き圧着に使用しました。転がすのでステッカーにキズが付きにくくエアー抜きと同時に圧着できるのが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱温度を教えてください。
                            A
                            約80度ですが、使用方法によって多少、変わります。

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました