(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタンローラー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,655円 ~ 5,471円  特別価格 
税込価格
2,921円 ~ 6,018円  特別価格 

【特長】・ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。・後部に突起物が叩...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ローラー
  • ローラー部材質:
    ウレタンゴム
  • 硬度:
    90度
  • 材質1:
    ローラー部:ウレタンゴム(硬度90度)
  • 柄長さ(mm):
    140
  • ローラー径(mm):
    φ35
  • 特長:
    後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。壁紙クロスを押さえる時、光沢を出す心配はいりません。
  • 用途:
    クロスのジョイント押さえに
  • 仕様:
    ベアリング入
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
252-0397
4580157660099
120.000
40
1本

2個

2,655( 2,921円 )

1日目

252-0389
4580157660105
170.000
75
1本

5個

4,130円

3,520

( 3,872円 )

2日目

385-7395
4580157660860
220.000
100
1本

2個

5,471( 6,018円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。
・後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
・壁紙クロスを押さえる時、光沢を出す心配はいりません。
【用途】
・クロスのジョイント押さえに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンローラー

ウレタンローラー

    大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

    大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

      ソフトウレタンローラー

      ソフトウレタンローラー

        プチローラー 「中毛」

        プチローラー 「中毛」

          大田製作所 ジュラコンローラー

          大田製作所 ジュラコンローラー

            プチローラー ハンドル 角柄

            プチローラー ハンドル 角柄

              曲面ペイントスペア

              曲面ペイントスペア

                アサヒペン おさえローラー50MM

                アサヒペン おさえローラー50MM

                  カベ紙 押さえローラー

                  カベ紙 押さえローラー

                    NEW WAKABAクッションローラースペア

                    NEW WAKABAクッションローラースペア

                      プチローラー 「短毛」

                      プチローラー 「短毛」

                        PCミニローラーバケ

                        PCミニローラーバケ

                          パイプペイントセット

                          パイプペイントセット

                            メーカー 大田製作所 大田製作所 大田製作所 大塚刷毛製造 大田製作所 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 アサヒペン 大塚刷毛製造
                            通常価格 2,655円 2,089円 3,748円 1,188円 1,022円 348円 1,547円 828円 1,120円 3,282円 1,153円 434円 5,538円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目  
                            商品タイプ ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー その他 その他 - ローラー その他 ローラー ローラー その他
                            ローラー部材質 ウレタンゴム ジュラコン樹脂 ウレタンゴム アクリル ジュラコン樹脂 - - - - - ポリエステル - -
                            硬度 90度 118 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ローラー部:ウレタンゴム(硬度90度) ローラー部:ジュラコン[[R上]]樹脂 ローラー部:ウレタンゴム - ローラー部:ジュラコン[[R上]]樹脂 - - - - - - - -
                            柄長さ(mm) 140 140 140 - 140 - - - - - - - -

                            ウレタンローラーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            両面テープの圧着工具に
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            両面テープをスポンジに圧着する工具に、このウレタンローラー(NO10140)を使用しています。ローラーの部分を、使用用途に合うように、カットなど加工して使っています。問題なく使用でき、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました