(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,089円 ~ 4,596円  特別価格 
税込価格
2,298円 ~ 5,056円  特別価格 

【特長】・さびない高級ベアリングを使用し、耐久性に優れ、大変スムーズに回ります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ローラー
  • ローラー部材質:
    ジュラコン樹脂
  • 硬度:
    118
  • 材質1:
    ローラー部:ジュラコン[[R上]]樹脂
  • 柄長さ(mm):
    140
  • ローラー径(mm):
    φ35
  • 特長:
    さびない高級ベアリングを使用し,耐久性に優れ,大変スムーズに回ります。
  • 用途:
    ビニールクロスや腰の強い壁紙に。壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。
  • 仕様:
    ベアリングなし
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
252-0338
4580157660044
120.000
40
1本

2個

2,089( 2,298円 )

1日目

252-0320
4580157660037
180.000
75
1本

5個

3,429円

3,088

( 3,397円 )

1日目

385-7387
4580157660853
240.000
100
1本

2個

4,596( 5,056円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびない高級ベアリングを使用し、耐久性に優れ、大変スムーズに回ります。
・後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
【用途】
・ビニールクロスや腰の強い壁紙に。
・壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

    大田製作所 ジュラコンローラー

    大田製作所 ジュラコンローラー

      ステンレスシームローラー

      ステンレスシームローラー

        ウレタンローラー

        ウレタンローラー

          ソフトウレタンローラー

          ソフトウレタンローラー

            内装用ジュラコンローラー

            内装用ジュラコンローラー

              内装用スチールローラー

              内装用スチールローラー

                パイプペイントスペア

                パイプペイントスペア

                  内装用プラスチックローラー 35mm×40mm

                  内装用プラスチックローラー 35mm×40mm

                    アサヒペン おさえハケ250MM

                    アサヒペン おさえハケ250MM

                      PCローラーハンドル

                      PCローラーハンドル

                        内装用プラスチックローラー 35mm×75mm

                        内装用プラスチックローラー 35mm×75mm

                          アサヒペン おさえヘラ180MM

                          アサヒペン おさえヘラ180MM

                            メーカー 大田製作所 大田製作所 大田製作所 大田製作所 大田製作所 SK-11 SK-11 大塚刷毛製造 SK-11 アサヒペン アサヒペン SK-11 アサヒペン
                            通常価格 2,089円 1,022円 3,664円 2,655円 3,748円 1,708円 1,927円 1,763円 1,099円 781円 615円 1,275円 606円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目~   3日目   1日目  
                            商品タイプ ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー その他 ローラー - ローラー ローラー -
                            ローラー部材質 ジュラコン樹脂 ジュラコン樹脂 ステンレス(SUS303) ウレタンゴム ウレタンゴム ジュラコン樹脂 - - ジュラコン樹脂 - - ジュラコン樹脂 -
                            硬度 118 - - 90度 - - - - - - - - -
                            材質1 ローラー部:ジュラコン[[R上]]樹脂 ローラー部:ジュラコン[[R上]]樹脂 ローラー部:ステンレス(SUS303) ローラー部:ウレタンゴム(硬度90度) ローラー部:ウレタンゴム - - - - - - - -
                            柄長さ(mm) 140 140 140 140 140 - - - - - - - -

                            大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            クッション材貼付け
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/01
                            クッション材貼付け用に購入しました。
                            ジュラコン部分を貼付け部分の形状に合わせたものに
                            交換して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました