(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大田製作所 ジュラコンローラー

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大田製作所 ジュラコンローラー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,022円 ~ 1,696円
税込価格
1,124円 ~ 1,866円

【特長】・ジュラコン®樹脂を使用しスムーズに回転します。・コストパフォーマンス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ローラー
  • ローラー部材質:
    ジュラコン樹脂
  • 材質1:
    ローラー部:ジュラコン[[R上]]樹脂
  • 柄長さ(mm):
    140
  • ローラー径(mm):
    φ35
  • 特長:
    コストパフォーマンスに優れています。
  • 用途:
    クロスのジョイント押さえに
  • 仕様:
    ベアリングなし
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
252-0303
4580157660013
135.000
40
1本

2個

1,022( 1,124円 )

1日目

252-0311
4580157660020
185.000
75
1本

2個

1,696( 1,866円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジュラコン®樹脂を使用しスムーズに回転します。
・コストパフォーマンスに優れています。

【用途】
・クロスのジョイント押さえに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大田製作所 ジュラコンローラー

大田製作所 ジュラコンローラー

    大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

    大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

      ステンレスシームローラー

      ステンレスシームローラー

        ウレタンローラー

        ウレタンローラー

          ソフトウレタンローラー

          ソフトウレタンローラー

            内装用ジュラコンローラー

            内装用ジュラコンローラー

              内装用スチールローラー

              内装用スチールローラー

                パイプペイントスペア

                パイプペイントスペア

                  内装用プラスチックローラー 35mm×40mm

                  内装用プラスチックローラー 35mm×40mm

                    アサヒペン おさえハケ250MM

                    アサヒペン おさえハケ250MM

                      PCローラーハンドル

                      PCローラーハンドル

                        アサヒペン おさえヘラ180MM

                        アサヒペン おさえヘラ180MM

                          安全地帯専用ローラー

                          安全地帯専用ローラー

                            メーカー 大田製作所 大田製作所 大田製作所 大田製作所 大田製作所 SK-11 SK-11 大塚刷毛製造 SK-11 アサヒペン アサヒペン アサヒペン ITW
                            通常価格 1,022円 2,089円 3,664円 2,655円 3,748円 1,708円 1,927円 1,763円 1,099円 810円 615円 629円 446円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー その他 ローラー - ローラー - ローラー
                            ローラー部材質 ジュラコン樹脂 ジュラコン樹脂 ステンレス(SUS303) ウレタンゴム ウレタンゴム ジュラコン樹脂 - - ジュラコン樹脂 - - - -
                            材質1 ローラー部:ジュラコン[[R上]]樹脂 ローラー部:ジュラコン[[R上]]樹脂 ローラー部:ステンレス(SUS303) ローラー部:ウレタンゴム(硬度90度) ローラー部:ウレタンゴム - - - - - - - -
                            柄長さ(mm) 140 140 140 140 140 - - - - - - - -
                            ローラー径(mm) φ35 φ35 φ35 φ35 φ35 - - - - - - - -

                            大田製作所 ジュラコンローラーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            接着
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/06
                            部材の接着時に圧力をかけるために使用しました。
                            コストパフォーマンスが高く、狭い部分にも使え、接着剤が付いても取りやすいので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト