(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
低圧透明シート(600V以下)
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

低圧透明シート(600V以下) (レビュー)

通常価格(税別)
12,865円 ~ 14,402円  特別価格 
税込価格
14,152円 ~ 15,842円  特別価格 
通常出荷日
2日目
600V以下の電気回路の活線作業などで使用する透明の絶縁シート。
【特長】
・透明タイプで視認性に優れている。
・材質 EVA樹脂。
【用途】
・600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として。

低圧透明シート(600V以下)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御盤内配線、点検作業
    評価 4.0満足度:4.02021/08/18
    透明なため、シートをかける時等に、作業がやりやすい。
    作業中でも、視認性が良いので圧迫感等も感じななない。
    しいて言えば、かけて使用するので、何らかの掛けやすい仕掛けがあるともっと良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低圧透明シート(600V以下)

低圧透明シート(600V以下)

    低圧透明シート(使用電圧300V以下)

    低圧透明シート(使用電圧300V以下)

      高圧プラスチックシート

      高圧プラスチックシート

        低圧ビニールシート

        低圧ビニールシート

          防護シート 500×1100mm~1300×4000mm

          防護シート 500×1100mm~1300×4000mm

            耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

            耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

              低圧シート ビニールレザークロス

              低圧シート ビニールレザークロス

                天然ゴム製導電グローブ

                天然ゴム製導電グローブ

                  低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用

                  低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用

                    ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)

                    ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)

                      ゴムフロシキ

                      ゴムフロシキ

                        [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

                        [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

                          高所作業車バケットライナー用マット

                          高所作業車バケットライナー用マット

                            メーカー ヨツギ 渡部工業 ヨツギ ヨツギ KUKKO 渡部工業 渡部工業 コクゴ 渡部工業 東京パック 渡部工業 エスコ 渡部工業
                            通常価格 12,865円 3,440円 11,787円 4,144円 65,626円 23,065円 6,237円 27,482円 2,767円 421円 11,897円 19,134円 7,700円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   8日目   1日目~   10日目   1日目   7日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート - 絶縁用品 絶縁シート 絶縁グローブ - - - 絶縁グローブ -
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し - - - - - JIS規格品 -
                            使用電圧(V以下) 600 300 7000 600 - 7000 直流750/交流300 - - - - 交流7000/直流7000 -
                            厚み(mm) 0.2 - 1.5 0.55 - - - - - - - - -
                            材質 EVA樹脂 - EVA樹脂 ビニールレザークロス - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。