(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧プラスチックシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧プラスチックシート

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,787円 ~ 16,513円  特別価格 
税込価格
12,966円 ~ 18,164円  特別価格 

7000V以下の電気回路の充電部などで作業する際に使用するプラスチックシート。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁シート
  • 規格:
    規格無し
  • 使用電圧(V以下):
    7000
  • 厚み(mm):
    1.5
  • 材質:
    EVA樹脂
  • 材質1:
    EVA樹脂
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 試験電圧(1分間):
    20000V
  • 特長:
    材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です
  • 用途:
    7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として
  • 仕様:
    厚生労働省検定合格品
  • 仕様2:
    定期自主検査必要
  • 仕様3:
    使用電圧7000V以下
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ゴム製品に比べて軽量な高圧プラスチックシート

  • 材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量。
  • 7,000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として最適。

製品仕様

  • 厚生労働省検定合格品
  • 定期自主検査:必要
  • 材質: EVA樹脂
  • 生産国:日本
品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
試験電圧
(1分間)
質量
(kg)
YS-203-11-01630×1.01.520000V0.81
YS-203-11-02680×0.81.520000V1.78
YS-203-11-03680×1.21.520000V1.10
YS-203-24-01600×1.01.520000V0.76
YS-203-24-02800×1.01.520000V1.02
YS-203-11-04900×1.01.520000V1.15
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
466-6500
810.0
1
630
1枚

1個

12,116( 13,328円 )

1日目

466-6518
720.0
0.8
680
1枚

1個

11,787( 12,966円 )

2日目

466-6526
1100.0
1.2
680
1枚

1個

16,513円

16,207

( 17,828円 )

1日目

466-6534
1150.0
1
900
1枚

1個

14,799( 16,279円 )

1日目

466-6542
760.0
1
600
1枚

1個

11,974( 13,171円 )

2日目

466-6551
1020.0
1
800
1枚

1個

12,707( 13,978円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

7000V以下の電気回路の充電部などで作業する際に使用するプラスチックシート。
【特長】
・材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量。
・材質 EVA樹脂。
【用途】
・7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧プラスチックシート

高圧プラスチックシート

    低圧ビニールシート

    低圧ビニールシート

      ゴムフロシキ

      ゴムフロシキ

        低圧シート ビニールレザークロス

        低圧シート ビニールレザークロス

          低圧透明シート(600V以下)

          低圧透明シート(600V以下)

            低圧マルチカットシート

            低圧マルチカットシート

              ワタベ 耐電用筋入コスモスマット(B山形状)1m×1m

              ワタベ 耐電用筋入コスモスマット(B山形状)1m×1m

                低圧透明シート(使用電圧300V以下)

                低圧透明シート(使用電圧300V以下)

                  耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

                  耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

                    ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

                    ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

                      天然ゴム製導電グローブ

                      天然ゴム製導電グローブ

                        ワタベ 耐電用ゴムマット10t 1m×1m

                        ワタベ 耐電用ゴムマット10t 1m×1m

                          防護シート

                          防護シート

                            メーカー ヨツギ ヨツギ 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 コクゴ 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 11,787円 4,144円 11,897円 6,237円 12,865円 4,356円 26,179円 3,440円 23,065円 24,487円 27,482円 26,543円 12,638円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   1日目~   2日目   4日目   4日目   1日目~   8日目   1日目   10日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 絶縁シート 絶縁シート - 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁用品 絶縁シート 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁シート
                            規格 規格無し 規格無し - - 規格無し - EU規格品 規格無し 規格無し - - EU規格品 規格無し
                            使用電圧(V以下) 7000 600 - 直流750/交流300 600 直流750/交流300 7000 300 7000 7000 - 7000 7000
                            厚み(mm) 1.5 0.55 - - 0.2 - - - - - - - -
                            材質 EVA樹脂 ビニールレザークロス - - EVA樹脂 - - - - - - - -

                            高圧プラスチックシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました