(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐電ゴム板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐電ゴム板

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,766円 ~ 34,995円  特別価格 
税込価格
16,243円 ~ 38,495円  特別価格 

耐電仕様のゴム板。【特長】・電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁用品
  • 規格:
    規格無し
  • 使用電圧(V以下):
    7000
  • 材質:
    合成ゴム
  • 試験電圧(1分間):
    20000V
  • 長さ(m):
    1
  • 特長:
    電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます
  • 用途:
    電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として
  • 内容量:
    1m

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

絶縁防護用として使用できる耐電ゴム板

  • 使用電圧:7,000V以下
  • 材質:合成ゴム
  • 生産国:日本​

平形状

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
試験電圧
(1分間)
質量
(kg)
YS-231-01-011000×1 3 20000V4.5
YS-231-02-01 1000×16 20000V 9.0
YS-230-27-211000×110 20000V15.5

B山形状

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
試験電圧
(1分間)
質量
(kg)
YS-231-02-041000×1620000V8.5
YS-231-03-021000×11020000V13.9
YS-234-17-311000×11020000V16.5
YS-234-17-411000×11020000V16.4
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
厚み(mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
幅(mm)
形状
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平形状
10
453-4859
15500
-
-
-
1m

1個

27,308( 30,039円 )

1日目

平形状
3
466-6640
4500.0
合成ゴム
1000
フラット
1m

1個

14,766( 16,243円 )

4日目

平形状
6
466-6658
9000
-
-
-
1m

1個

24,036( 26,440円 )

1日目

B山形状
6
466-6666
8500
-
-
-
1m

1個

26,285円

25,803

( 28,383円 )

4日目

B山形状
10
466-6674
13900
-
-
-
1m

1個

29,268円

28,185

( 31,004円 )

2日目

B山形状
10
466-6691
16500
-
-
-
1m

1個

34,995円

33,028

( 36,331円 )

2日目

B山形状
10
466-6704
16400
-
-
-
1m

1個

34,995円

33,028

( 36,331円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐電仕様のゴム板。
【特長】
・電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐電ゴム板

耐電ゴム板

    電気用ゴム長靴

    電気用ゴム長靴

      低圧絶縁ズボン

      低圧絶縁ズボン

        低圧絶縁衣(直流750V以下)

        低圧絶縁衣(直流750V以下)

          絶縁ゴム長靴(えぐり)

          絶縁ゴム長靴(えぐり)

            高圧ゴム手袋,天然ゴム

            高圧ゴム手袋,天然ゴム

              低圧ゴム手袋 750V以下用

              低圧ゴム手袋 750V以下用

                低圧透明シート(使用電圧300V以下)

                低圧透明シート(使用電圧300V以下)

                  絶縁ゴム長靴

                  絶縁ゴム長靴

                    低圧ウレタン手袋二層式

                    低圧ウレタン手袋二層式

                      低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

                      低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

                        低圧ビニールシート

                        低圧ビニールシート

                          電気用ゴム手袋 NU型

                          電気用ゴム手袋 NU型

                            メーカー ヨツギ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ ヨツギ 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業
                            通常価格 14,766円 14,876円 21,422円 19,397円 17,565円 26,696円 3,867円 3,440円 19,246円 8,700円 3,606円 4,144円 22,168円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 絶縁用品 絶縁用品 絶縁用品 絶縁用品 絶縁用品 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁用品 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁グローブ
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品
                            使用電圧(V以下) 7000 7000 直流750/交流300 直流750/交流300 7000 7000 直流750V以下または交流300V以下 300 7000 - 直流750V以下または交流300V以下 600 7000
                            材質 合成ゴム - - - 天然ゴム 天然ゴム - - 天然ゴム - - ビニールレザークロス -
                            試験電圧(1分間) 20000V - - - 20000V 20000V - - 20000V - - 3000V -

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました