(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ゴム長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ゴム長靴

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,246円 ~ 20,181円
税込価格
21,171円 ~ 22,199円

【特長】・作業性および絶縁性に優れたスタンダードタイプです。【用途】・7000...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁用品
  • 規格:
    規格無し
  • 使用電圧(V以下):
    7000
  • 材質:
    天然ゴム
  • 試験電圧(1分間):
    20000V
  • 特長:
    作業性および絶縁性に優れたスタンダードタイプです
  • 用途:
    7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など
  • 仕様:
    厚生労働省検定合格品
  • 仕様2:
    使用電圧7000V以下
  • 仕様3:
    定期自主検査必要
  • 内容量:
    1足

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ2(cm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24.0
466-6364
1740
1足

1個

19,246( 21,171円 )

1日目

24.5
466-6372
1800
1足

1個

19,246( 21,171円 )

1日目

25.0
466-6381
1860
1足

1個

19,246( 21,171円 )

1日目

25.5
466-6399
1910
1足

1個

19,246( 21,171円 )

1日目

26.0
466-6402
1950
1足

1個

19,246( 21,171円 )

1日目

26.5
466-6411
1990
1足

1個

19,246( 21,171円 )

1日目

27.0
466-6429
2030
1足

1個

19,246( 21,171円 )

1日目

28.0
466-6437
2120
1足

1個

19,246( 21,171円 )

1日目

29.0
466-6445
2240
1足

1個

20,181( 22,199円 )

1日目

30.0
466-6453
2390
1足

1個

20,152( 22,167円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性および絶縁性に優れたスタンダードタイプです。
【用途】
・7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ゴム長靴

絶縁ゴム長靴

    絶縁ゴム長靴(えぐり)

    絶縁ゴム長靴(えぐり)

      電気用ゴム長靴

      電気用ゴム長靴

        低圧ゴム手袋 交流600V以下用

        低圧ゴム手袋 交流600V以下用

          高圧ゴム手袋,天然ゴム

          高圧ゴム手袋,天然ゴム

            低圧ビニールシート

            低圧ビニールシート

              低圧絶縁衣(直流750V以下)

              低圧絶縁衣(直流750V以下)

                低圧透明シート(使用電圧300V以下)

                低圧透明シート(使用電圧300V以下)

                  低圧透明シート(600V以下)

                  低圧透明シート(600V以下)

                    低圧二層手袋(使用電圧600V以下)

                    低圧二層手袋(使用電圧600V以下)

                      高圧用ゴム手袋 375 小YS-101-23-3

                      高圧用ゴム手袋 375 小YS-101-23-3

                        低圧ゴム長靴

                        低圧ゴム長靴

                          絶縁衣 改良型

                          絶縁衣 改良型

                            メーカー ヨツギ ヨツギ 渡部工業 ヨツギ ヨツギ ヨツギ 渡部工業 渡部工業 ヨツギ ヨツギ ヨツギ 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 19,246円 17,565円 14,876円 3,452円 26,696円 4,144円 19,397円 3,440円 12,865円 6,590円 21,915円 10,354円 27,795円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   2日目   1日目~   10日目   1日目~   7日目  
                            商品タイプ 絶縁用品 絶縁用品 絶縁用品 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁用品 絶縁シート 絶縁シート 絶縁グローブ - 絶縁用品 絶縁用品
                            規格 規格無し その他規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - -
                            使用電圧(V以下) 7000 7000 7000 600 7000 600 直流750/交流300 300 600 600 - 直流750/交流300 7000
                            材質 天然ゴム 天然ゴム - - 天然ゴム ビニールレザークロス - - EVA樹脂 天然ゴム - - -
                            試験電圧(1分間) 20000V 20000V - - 20000V 3000V - - 3000V 3000V - - -

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました