(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低圧二層手袋(使用電圧600V以下)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低圧二層手袋(使用電圧600V以下)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,590円  特別価格 
税込価格
7,249円  特別価格 

【特長】・中間層に合成繊維があるタイプです。・機械的強度が高く、作業性の良い手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁グローブ
  • 規格:
    規格無し
  • 使用電圧(V以下):
    600
  • 厚み(mm):
    1.2
  • 材質:
    天然ゴム
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 試験電圧(1分間):
    3000V
  • 全長(cm):
    27
  • 特長:
    中間層に合成繊維があるタイプです。機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
  • 用途:
    600V以下の電気回路の活線作業など。
  • 仕様:
    厚生労働省検定合格品/使用電圧600V以下/定期自主検査必要
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
特大
466-6135
160.000
27.6
8.3
1双

5個

6,590円

6,079

( 6,687円 )

1日目

466-6151
130
26.2
8.1
1双

5個

6,590円

6,079

( 6,687円 )

1日目

466-6178
120
23.2
8
1双

5個

6,590円

6,079

( 6,687円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中間層に合成繊維があるタイプです。
・機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
【用途】
・600V以下の電気回路の活線作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低圧二層手袋(使用電圧600V以下)

低圧二層手袋(使用電圧600V以下)

    低圧二層手袋(使用電圧300V以下)

    低圧二層手袋(使用電圧300V以下)

      低圧ゴム手袋 交流600V以下用

      低圧ゴム手袋 交流600V以下用

        高圧ゴム手袋,天然ゴム

        高圧ゴム手袋,天然ゴム

          高圧ゴム手袋,電気工事(用途)

          高圧ゴム手袋,電気工事(用途)

            低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用

            低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用

              高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

              高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

                高圧ゴム手袋用革カバー

                高圧ゴム手袋用革カバー

                  低圧ゴム手袋用保護カバー

                  低圧ゴム手袋用保護カバー

                    低圧ウレタン手袋二層式

                    低圧ウレタン手袋二層式

                      高圧ゴム手袋用保護カバー

                      高圧ゴム手袋用保護カバー

                        低圧用ゴム手袋ネオフィット

                        低圧用ゴム手袋ネオフィット

                          絶縁ゴム長靴(えぐり)

                          絶縁ゴム長靴(えぐり)

                            メーカー ヨツギ ヨツギ ヨツギ ヨツギ ヨツギ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ ヨツギ
                            通常価格 6,590円 6,590円 3,452円 26,696円 27,111円 2,767円 5,373円 5,374円 2,320円 8,700円 4,980円 3,287円 17,565円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   2日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ - 関連部品 - 保護革手袋 絶縁グローブ 保護革手袋 - 絶縁用品
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し - 規格無し JIS規格品 規格無し - その他規格
                            使用電圧(V以下) 600 300 600 7000 7000 - - - - - - - 7000
                            厚み(mm) 1.2 0.7 - 1.8 1.8 - - - - - - - -
                            材質 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム - - - - - - - 天然ゴム

                            低圧二層手袋(使用電圧600V以下)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            漏電対応手袋
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/09
                            漏電の可能性があるとき使用しています。
                            つけやすいので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました