(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ポリフロシキ(樹脂)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧ポリフロシキ(樹脂)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
12,876円 ~ 16,300円
税込価格
14,164円 ~ 17,930円

【特長】・繊維入りの丈夫なシートを表層に採用し、耐久性、耐候性、耐寒性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁シート
  • 規格:
    規格無し
  • 使用電圧(V以下):
    7000
  • 材質:
    E.V.A.C.樹脂
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 試験電圧(1分間):
    20000V
  • 色:
  • 定期自主検査:
    必要
  • 仕様:
    厚生労働省検定合格品
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562395860554
429-9485
800
0.9
700
1枚
10

1個

12,876( 14,164円 )

1日目

4562395860851
820-2431
1240
1
900
1枚
-

1個

16,300( 17,930円 )

1日目

一部当日出荷可能

4562395860561
429-9493
1400.0
1
1000
1枚
10

1個

15,547( 17,102円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維入りの丈夫なシートを表層に採用し、耐久性、耐候性、耐寒性に優れています
・多層式で仮止め用マジックテープが付いています
【用途】
・活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します
・活線作業用に
【材質】
・E.V.A.C.樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧ポリフロシキ(樹脂)

高圧ポリフロシキ(樹脂)

    防護シート

    防護シート

      低圧ウレタン手袋二層式

      低圧ウレタン手袋二層式

        低圧ビニールシート

        低圧ビニールシート

          電気用ゴム手袋 NU型

          電気用ゴム手袋 NU型

            低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

            低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

              低圧透明シート(600V以下)

              低圧透明シート(600V以下)

                耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

                耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

                  低圧透明シート(使用電圧300V以下)

                  低圧透明シート(使用電圧300V以下)

                    高圧プラスチックシート

                    高圧プラスチックシート

                      耐電用ゴムマット(平形状)

                      耐電用ゴムマット(平形状)

                        保護革手袋,合成皮革

                        保護革手袋,合成皮革

                          電気用ゴム長靴

                          電気用ゴム長靴

                            メーカー 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 ヨツギ 渡部工業
                            通常価格 12,876円 12,638円 8,700円 4,144円 22,168円 3,606円 12,865円 23,065円 3,440円 11,787円 21,373円 6,496円 14,876円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   2日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 絶縁シート 絶縁シート 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁用品 絶縁シート 絶縁シート 絶縁用品 保護革手袋 絶縁用品
                            規格 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し
                            使用電圧(V以下) 7000 7000 - 600 7000 直流750V以下または交流300V以下 600 7000 300 7000 7000 - 7000
                            材質 E.V.A.C.樹脂 EVA樹脂 ウレタンゴム - - 天然ゴム - 天然ゴム E.V.A.C.樹脂製 - 天然ゴム - 天然ゴム
                            厚さ(mm) 1.5 - 1.0 - 1.6 - - - 0.6 - - - -

                            高圧ポリフロシキ(樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました