(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護具収納袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護具収納袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,728円
税込単価
16,201円

【特長】・保護具の管理、持ち運びに最適です。【用途】・保護具(高圧・低圧手袋、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 規格:
    規格無し
  • 奥行(mm):
    260
  • 高さ(mm):
    490
  • 材質:
    綿
  • JANコード:
    4562395860752
  • トラスココード:
    429-9710
  • 質量(g):
    650.000
  • 材質1:
    綿
  • 幅(mm):
    270
  • 用途:
    保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣など)の収納袋です。
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

750

1個
10

1個

14,728( 16,201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護具の管理、持ち運びに最適です。
【用途】
・保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣など)の収納袋です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護具収納袋の型番750のページです。
型番750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護具収納袋

保護具収納袋

    高圧ゴム手袋ケース

    高圧ゴム手袋ケース

      保護革手袋,合成皮革

      保護革手袋,合成皮革

        高圧ゴム手袋用革カバー

        高圧ゴム手袋用革カバー

          高圧ゴム手袋用保護カバー

          高圧ゴム手袋用保護カバー

            高圧ゴム手袋,天然ゴム

            高圧ゴム手袋,天然ゴム

              低圧ゴム手袋

              低圧ゴム手袋

                低圧ゴム手袋用保護カバー

                低圧ゴム手袋用保護カバー

                  高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

                  高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

                    電気用ゴム長靴

                    電気用ゴム長靴

                      電気用ゴム手袋 NU型

                      電気用ゴム手袋 NU型

                        高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

                        高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

                          防護シート

                          防護シート

                            メーカー 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 14,728円 5,779円 6,496円 5,374円 4,980円 26,696円 3,867円 2,320円 16,580円 14,876円 22,168円 5,373円 12,638円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   2日目~   2日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 保護革手袋 - 保護革手袋 絶縁グローブ 絶縁グローブ 保護革手袋 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁グローブ 関連部品 絶縁シート
                            規格 規格無し 規格無し - - 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し
                            奥行(mm) 260 140 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 490 520 - - - - - - - - - - -
                            材質 綿 綿 - - ポリウレタン - 天然ゴム ポリウレタン 天然ゴム 天然ゴム - ポリウレタン合皮 EVA樹脂

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました