(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ゴム手袋ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧ゴム手袋ケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,779円
税込単価
6,357円

【特長】・高圧ゴム手袋の管理、持ち運びに最適です。【用途】・高圧ゴム手袋の収納...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 規格:
    規格無し
  • 奥行(mm):
    140
  • 高さ(mm):
    520
  • 材質:
    綿
  • JANコード:
    4562395860745
  • トラスココード:
    429-9701
  • 質量(g):
    300.000
  • 材質1:
    綿
  • 幅(mm):
    220
  • 色:
  • 特長:
    高圧ゴム手袋の管理、持ち運びに最適です
  • 用途:
    高圧ゴム手袋の収納袋です
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

744

1個
10

1個

5,779( 6,357円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧ゴム手袋の管理、持ち運びに最適です。
【用途】
・高圧ゴム手袋の収納袋です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ゴム手袋ケースの型番744のページです。
型番744に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧ゴム手袋ケース

高圧ゴム手袋ケース

    絶縁ゴム長靴

    絶縁ゴム長靴

      電気用ゴム手袋 普通型

      電気用ゴム手袋 普通型

        ワタベ 低圧手袋ケース

        ワタベ 低圧手袋ケース

          低圧シート ビニールレザークロス

          低圧シート ビニールレザークロス

            高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

            高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

              高圧ゴム手袋用保護カバー

              高圧ゴム手袋用保護カバー

                絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

                絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

                  電気用ゴム長靴

                  電気用ゴム長靴

                    高圧ゴム手袋460mm 胴太型

                    高圧ゴム手袋460mm 胴太型

                      高圧ゴム手袋410mm 胴太型

                      高圧ゴム手袋410mm 胴太型

                        保護具収納袋

                        保護具収納袋

                          低圧ウレタン手袋二層式

                          低圧ウレタン手袋二層式

                            メーカー 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 エスコ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 5,779円 19,246円 20,283円 2,332円 6,237円 16,580円 4,980円 22,698円 14,876円 17,710円 15,323円 14,728円 8,700円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 関連部品 絶縁用品 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁シート 絶縁グローブ 保護革手袋 絶縁用品 絶縁用品 絶縁グローブ 絶縁グローブ 関連部品 絶縁グローブ
                            規格 規格無し 規格無し JIS規格品 - - JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品
                            奥行(mm) 140 - - 40 - - - - - - - 260 -
                            高さ(mm) 520 - - 290 - - - - - - - 490 -
                            材質 綿 - - - - 天然ゴム ポリウレタン - 天然ゴム - - 綿 ウレタンゴム

                            高圧ゴム手袋ケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました