(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低圧絶縁ズボン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低圧絶縁ズボン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,422円 ~ 22,274円
税込価格
23,564円 ~ 24,501円

【特長】・絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。【用途】・ハイブリッド車の点検...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁用品
  • 規格:
    規格無し
  • 使用電圧(V以下):
    直流750/交流300
  • 厚み(mm):
    0.58
  • 材質:
    ビニールレザークロス
  • 材質1:
    ビニールレザークロス
  • 試験電圧(1分間):
    3000V
  • 定期自主点検:
    非対象品
  • 定期自主検査:
    非対象品
  • 特長:
    絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています
  • 用途:
    ハイブリッド車の点検作業などに使用します
  • 仕様:
    電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下・交流300V以下)、ハイブリッド車用(直流750V以下)
  • 内容量:
    1着

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合身長(cm)
適合ウエスト(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
165~175
78~88
4562395860721
467-6556
1300
165~175
78~88
1着

1個

21,422( 23,564円 )

4日目

LL
170~180
86~104
-
467-6564
1300
170~180
86~104
1着

1個

22,274( 24,501円 )

4日目

M
160~170
72~80
4562395860714
467-6572
1200
160~170
72~80
1着

1個

22,274( 24,501円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
【用途】
・ハイブリッド車の点検作業などに使用します。
・低圧活線作業用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低圧絶縁ズボン

低圧絶縁ズボン

    高圧プラスチックシート

    高圧プラスチックシート

      低圧シート ビニールレザークロス

      低圧シート ビニールレザークロス

        高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

        高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

          高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

          高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

            高圧用ゴム手袋

            高圧用ゴム手袋

              ゴムフロシキ

              ゴムフロシキ

                低圧マルチカットシート

                低圧マルチカットシート

                  電気用ゴム手袋 NU型

                  電気用ゴム手袋 NU型

                    低圧ビニールシート

                    低圧ビニールシート

                      [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

                      [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

                        絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

                        絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

                          メーカー 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 コクゴ コクゴ コクゴ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ エスコ エスコ
                          通常価格 21,422円 11,787円 6,237円 21,915円 21,851円 21,851円 11,897円 4,356円 22,168円 4,144円 19,134円 22,698円
                          通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   10日目   10日目   10日目   2日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 絶縁用品 絶縁シート 絶縁シート - - 絶縁グローブ - 絶縁シート 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁グローブ 絶縁用品
                          規格 規格無し 規格無し - - - - - - JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品
                          使用電圧(V以下) 直流750/交流300 7000 直流750/交流300 - - 7000V - 直流750/交流300 7000 600 交流7000/直流7000 交流7000/直流7000
                          厚み(mm) 0.58 - - - - - - - - - - -
                          材質 ビニールレザークロス - - - - - - - - - - -

                          低圧絶縁ズボンのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました